ME MAX 22,5 U-U1 KMGY
-
Elektronik boş kutu
2713476
DIN ray muhafazası, Metal ayaklı, yüksek tasarımlı komple muhafaza, menfezli, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 5
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
| Tavsiye edilen | Bus konnektörü için kontak pedlerinin malzemesi, galvanik altın kaplama (sert altın kaplama) |
| Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
| Muhafaza tipi | Modüler muhafazalar |
| Muhafaza serisi | ME-MAX |
| Ürün gamı | ME MAX 22,5.. |
| Maks. kutup sayısı | 5 (pin aralığı: 3,5 mm) |
| 4 (pin aralığı: 5 mm) | |
| 3 (pin aralığı: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Satır sayısı | 1 |
| Numara (Bağlantı açıklıkları) | 1 |
| Havalandırma delikleri mevcut | evet |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,6 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 113,65 mm |
| DIN rayının üst kenarından itibaren derinlik | 107 mm |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme Muhafaza | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
| Güç kaybı basit muhafaza için 20 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 20 °C |
| İndirgeme faktörü | 1 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 6,1 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 30 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 30 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,91 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 5,55 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 40 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 40 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,81 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 4,9 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 50 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 50 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,7 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 4,3 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 60 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 60 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,57 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 3,5 W |
| Güç kaybı basit muhafaza için 70 °C | |
| Ortam sıcaklığı | 70 °C |
| İndirgeme faktörü | 0,49 |
| Montaj konumu | dikey |
| Güç kaybı | 3 W |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Hızlanma | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| Mekanik dayanım / döner tambur | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Düşüş yüksekliği | 50 cm |
| Frekans | 10 |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 80 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
| PCB montaj tipi | Kilitleme |
| PCB'nin kalınlığı | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 2713476 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918936112 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 65,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 49,086 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Baskılı devre kartı gövde 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Baskılı devre kartı gövde 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Baskılı devre kartı gövde 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Baskılı devre kartı gövde 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Baskılı devre kartı gövde 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Baskılı devre kartı gövde 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Baskılı devre kartı gövde 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Baskılı devre kartı gövde 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Baskılı devre kartı gövde 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Baskılı devre kartı gövde 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - PCB klemensi 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - PCB klemensi 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - PCB klemensi 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - PCB klemensi 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - PCB klemensi 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - PCB klemensi 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - PCB klemensi 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - PCB klemensi 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - PCB klemensi 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - PCB klemensi 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - PCB konnektörü 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - PCB konnektörü 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - PCB konnektörü 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - PCB konnektörü 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Baskılı devre kartı gövde 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Baskılı devre kartı gövde 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Baskılı devre kartı gövde 1077614
-
ME FE-CONTACT - Fonksiyonel toprak kontağı 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Dolgu fişi 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fiber optik 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fiber optik 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fiber optik 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Fonksiyonel toprak kontağı 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fiber optik 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fiber optik 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fiber optik 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fiber optik 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fiber optik 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fiber optik 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fiber optik 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fiber optik 1071329
-
ME MF 17,5 - Taban mandalı 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - DIN ray konnektörü 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN ray konnektörü 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Güç konnektörü 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Dolgu fişi 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Durdurucu 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - PCB konnektörü 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB konnektörü 1857919
-
PBR 42A BU - Çapraz bağlantı 2201916
-
PBR 42A GY - Çapraz bağlantı 2201917
-
PBR 42A RD - Çapraz bağlantı 2201915
-
ME-SAS - Ekran bağlantı kelepçesi 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kodlama kısmı 2199618
Avantajlarınız
Kolay kurulum
6,2 mm ... 90 mm toplam uzunluklarda sunulmaktadır, modüler genişleme mümkündür
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak DIN raya monte edilebilir bus konnektörü ve güç konnektörü sistemi ile
Şeffaf ön kapak döndürülebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018