SUBCON-... konnektör serisinin 9-kut. versiyonu INTERBUS'a tam uygun değildir ancak pozitif olarak idealdir. Tüm bağlantılar kendi 1 mm2 'lik vidalı klemensine atanarak diğer birçok uygulama açılabilir. Seri, noktadan noktaya bağlantı için, 9, 15 ve 25-pinli erkek veya dişi kablo girişi olan SUBCON konnektörleri kapsar.
SUBCON-PLUS-F/AX 9
-
D-SUB bus konnektörü
2311797
D-SUB konnektör, 9-pinli, dişi konnektör, iki kablo girişli eksenel versiyon, tüm sistemler için üniversal tip, pin ataması: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidalı klemense
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Saha koşullarında montaj
Her kablo için ayrı klemensler
Yüksek iletim hızı
Dişli vidalar sayesinde kolay montaj
Yüksek EMC seviyesi
Üniversal olarak kullanılabilir