SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO
-
Valf konnektörü
1458525
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Valf konnektör adaptörü |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 28 mm |
Yükseklik | 42,4 mm |
Uzunluk | 41 mm |
Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
Sıkma torku | 0,6 Nm (Valf konnektörü) |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Valf konnektörü karakteristikleri | |
Tespit vidaları | M3 x 29 |
Darbe gücü | 40 W (100 µs kare-dalga palsında) |
Klemens gerilimi | 70 V (2 mA sabit akımda) |
Ters gerilim | 50 V |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | 50 (Valf konnektörü) |
≥ 100 (M12 fiş konnektör) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | TPU |
Malzeme gövde valf fişi | TPU |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 66 |
Kontak malzemesi | CuSn |
Valf fişi takma malzemesi | PA 6.6 |
Kontak yüzey malzemesi | Sn |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
Kutup sayısı | 3 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Valf konnektörü A |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Sn (Kontak yüzeyi) | |
PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
TPU (Muhafaza) | |
Koruma devresi | Z diyod |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -25 °C ... 85 °C (Valf konnektörü) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Valf plug-in konnektörü | |
Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
Ürün numarası | 1458525 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1GDA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356638975 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 32,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 31,9 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS: 1317-36-8) | |
SCIP | 535bdaeb-937d-4ea9-84b6-f623679304be |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,889 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
SAC-3P-FS SCO V/.../... - Bağlantı kablosu 1406702
-
SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Sensör/aktüatör kablosu 1402560
-
SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Sensör/aktüatör kablosu 1402561
-
SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Sensör/aktüatör kablosu 1402562
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vida 1212582
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018