Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü A, Vidalı bağlantı, kablo rakoru M16, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Küp fiş
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 5 m
Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü A, Vidalı bağlantı, kablo rakoru M16, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Varistör, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, Değişken kablo tipi, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Ters gerilim diyodu, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)
Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü A, Vidalı bağlantı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü A, Vidalı bağlantı, kablo rakoru Pg9, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Varistör, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, Değişken kablo tipi, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)