Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü CI (9,4 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 10 m
Valf konnektörü tasarımı C
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 3 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü CI (9,4 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 0,3 m
Sensör/aktüatör kablosu, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 3 m
Sensör/aktüatör kablosu, 2-kutup, Değişken kablo tipi, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, Değişken kablo tipi, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü CI (9,4 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 1,5 m