Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SAC-3P-FS SCO V/.../... - Bağlantı kablosu
1406702

Bağlantı kablosu, 3-kutup, açık kablo, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m), Valf fiş adaptörleri için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Esnek çözümler - değişken kablo uzunluğunda ve değişken kablo tiplerinde yapılandırılabilen malzemeler