Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Valf konnektörü tasarımı B
Valf konnektörü, 3-kutup, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 0,6 m
Sensör/aktüatör kablosu, 2-kutup, Değişken kablo tipi, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 1,5 m
Çift valf konnektör adaptörü, Üniversal, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,15 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 1,5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 0,3 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü B (10 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 1,5 m