Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 5 m
Valf konnektörü tasarımı A
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Varistör, kablo uzunluğu: 5 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, Değişken kablo tipi, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Ters gerilim diyodu, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, Değişken kablo tipi, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: Serbest giriş (0,2 m ... 100,0 m)
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PVC, siyah, açık kablo, açık Valf konnektörü AD (basınç anahtarı), ile 2 LED, Kablolama: kablosuz, kablo uzunluğu: 3 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: 230 V varistör, kablo uzunluğu: 3 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Varistör, kablo uzunluğu: 10 m
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Varistör, kablo uzunluğu: 1,5 m