PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Solid-state röleler
2905215
PLC-INTERFACE, hibrit katı hal rölesi ve push-in bağlantılı bypass rölesi, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V AC - 253 V AC/10 A
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
İzolasyon | güvenli izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
Test gerilimi | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 260 V AC |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
US'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
Nominal kontrol besleme akımı IS | ≤ 19 mA |
Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
UC'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
Nominal aktivasyon akımı IC | 6,8 mA |
Nominal gerilim (geçmeli katı hal rölesi) | 24 V DC |
UC referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | < 0,4 |
UC referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | > 0,8 |
Tipik tepki süresi | 30 ms |
Tipik kapama süresi | 20 ms |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Koruma devresi | Polarite koruma |
Aşırı gerilim koruması | |
Aşırı gerilim koruma | > 33 V DC |
İletim frekansı | 1 Hz |
Tanım | AC hybrid çıkış |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Çıkış gerilim aralığı | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Sürekli sınır akımı | 10 A (çalışma eğrisine bakınız) |
Min. yük akımı | 100 mA |
Kaçak akımı | 7,5 mA |
Darbe akımı | 250 A (tp = 20 ms, 25 °C'de) |
Maks. yük değeri | 350 A2s (tp = 10 ms, 25 °C'de) |
Aşırı gerilim koruma | > 275 V |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | Varistör |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Genişlik | 14 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
Koruma sınıfı (Röle) | RT II (Röle) |
Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2905215 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK6 |
Ürün Kodu | DK62B5 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356927307 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73,21 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 63,06 g |
Gümrük tarife no | 85364190 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (CAS: 541-02-6) | |
Lead (CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
Uyumlu Ürünler
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
ZB 12 CUS - Etiket şeridi 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0812146
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0824613
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Tek röle 2961312
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018