PSI-MOS-RS485W2/FO... FO çeviriciler şeffaf bir protokol kullanarak elektriksel data sinyalini fiber optiğe dönüştürür. Entegre görsel diyagnostikler montaj ve işletmede FO kabloların izlenmesini sağlar. Topraksız kontak fiber optik kanalın sinyal gücü kritik seviyenin altına düşerse aktive olur. PSI-MOS-RS485W2/FO... T T-modülleri arayüzü iki FO kabloya dönüştürür. Lineer ve daha yüksek sistem sürekliliği için yedekli yapılar oluşturmak için kullanılabilirler.
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T
-
FO dönüştürücüler
2708326
Entegre optik diyagnostikli FO dönüştürücü, alarm kontağı, 500 kbps'e kadar RS-485 2 telli bus sistemleri (SUCONET K, Modbus ...) için, NRZ kodlama, iki fiber optik arabirimli T-modülü (BFOC), 850 nm, PCF/fiberglas kablo için (çok modlu)
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Kullanım kısıtlaması | |
CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
Ürün tipi | Medya dönüştürücü |
Ürün gamı | PSI-MOS |
MTTF | 652 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
286 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
118 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
MTBF | 159 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
24 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
Elektriksel izolasyon | VCC // RS-485 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2,88 W |
Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (UL'ye uygun) |
Tipik akım tüketimi | 120 mA (24 V DC) |
Maks. akım tüketimi | 130 mA |
≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) |
Anahtarlama | |
Çıkış ismi | Röle çıkışı |
Çıkış tanımı | Alarm çıkışı |
Çıkış sayısı | 1 |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 60 V DC (Rezistif Yük, Genel Yük) |
30 V AC (Rezistif yük) | |
42 V AC (tepe, rezistif yük) | |
Sürekli sınır akımı | 0,46 A |
Besleme | |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli COMBICON vidalı klemensi |
Kablo soyma uzunluğu | 7,00 mm |
Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bit bozulma, giriş | ± 35 % (izin verilen) |
Bit bozulma, çıkış | < 6,25 % |
Bit gecikmesi | ≤ 1 Bit |
Sinyal | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
Veri: optik FO | |
Kanal sayısı | 2 |
İletim kapasitesi, minimum | -4 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-14 dBm (62,5/125 µm) | |
3 dB sistem rezervi dahil iletim uzunluğu | 2800 m (Hızlı montaj konnektörüyle F-K 200/230 8 dB/km) |
4200 m (F-G 50/125 2,5 dB/km ile) | |
3300 m (F-G 62,5/125 3,0 dB/km ile) | |
İletim protokolü | RS-485 arabirim protokolüne açık |
Bağlantı yöntemi | B-FOC (ST®) |
Dalga boyu | 850 nm |
Minimum alıcı hassasiyeti | -32,5 dBm (50/125 µm) |
-32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
-32,1 dBm (200/230 µm) | |
Maksimum alıcı hassasiyeti | -3 dBm (200/230 µm) |
İletim ortamı | PCF fiber |
Çok fonksiyonlu fiberglas | |
Veri: RS-485 arabirimi, 2 iletken | |
Seri iletim hızı | 4.8/ 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 75/ 93.75/ 115.2/ 136/ 187.5/ 375/ 500 kbps |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
İletim uzunluğu | ≤ 1200 m (veri hızına bağlı olarak, ekranlı, bükümlü data kablosu) |
Sonlandırma direnci | 390 Ω (Bağlanabilir) |
220 Ω | |
390 Ω | |
Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 14 |
Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 24 |
Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 14 |
Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 24 |
İletim ortamı | Bakır |
Dosya formatı/kodlama | UART (11/10 bit anahtarlanabilir; NRZ), kayma toleranslı |
Data yönü anahtarlaması | Otomatik kontrol |
Genişlik | 35 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 105 mm |
Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
FO kablo | |
Fiber tipleri | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCF fiber | |
Cam fiber |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
≤ 2000 m (Tehlikeli bölgeler) | |
İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | UL 21 ATEX 2550X |
Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
ATEX, FO arabirimi | |
Tanımlama | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Sertifika | PTB 06 ATEX 2042 U |
Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
IECEx | |
Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | IECEx ULD 21.0013X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Güney Kore için KC onayı | |
Sertifika | MSIP-REI-PCK-2708326 |
Aşındırıcı gaz testi | |
Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Gemi inşası | |
Tanımlama | DNV GL |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Titreşim | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | ± 6 kV |
Hava deşarjı | ± 8 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Alan şiddeti | 10 V/m |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | ± 2 kV |
Sinyal | ± 2 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | ± 0,5 kV |
Sinyal | ± 1 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V |
Parazit yayılımı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
Kriterler | |
Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VDMA 24364:2018-05 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2708326 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC212 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918974022 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 264,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 210,08 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - FO geçmeli konnektörler 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO kablosu 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO kablosu 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO kablosu 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO kablosu 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN ray konnektörü 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Montaj aleti 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Ölçü cihazı 2799539
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Soyma aleti 2744623
-
PSM PTK - Bağlantı dağıtıcı 2760623
-
PSM PTK-4 - Bağlantı dağıtıcı 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Tekrarlayıcı 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Tekrarlayıcı 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bus sistem kablosu 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB bus konnektörü 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB bus konnektörü 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB bus konnektörü 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB bus konnektörü 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB bus konnektörü 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB bus konnektörü 2744241
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO patch kablosu 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO patch kablosu 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiber optik kablo 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiber optik kablo 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO patch kablosu 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - FO patch kablosu 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - FO patch kablosu 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Sonlandırma direnci 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - FO dönüştürücüler 2708339
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO patch kablosu 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO patch kablosu 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO patch kablosu 2901559
Avantajlarınız
PSI bakır yineleyici ile, DIN ray konnektörleri kullanılarak, modüler biçimde kombine edilebilir
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
Bağlantılar, COMBICON Vidalı klemens aracılığıyla takılabilir
Otomatik veri hızı algılama veya DIP anahtarlar aracılığıyla sabit veri hızı ayarı
Tüm arayüzler arasında (RS-485 // fiber optik portlar // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Zone 2'de kullanım onayı
1. bölgedeki cihazlara doğrudan bağlantı için kendinden emniyetli fiber optik arayüz (Ex op is)
Fiber optik hatlarının sürekli izlenmesi için entegre optik diyagnostik
Kritik fiber optik hatların erken uyarısı için topraksız anahtarlama kontağı
500 kbps'ye kadar veri hızlarına uygun
Her kaskad derinlik için bit retiming
DNV GL uyarınca gemi yapımı onayı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018