Endüstriyel markalama için markalama malzemesi

Endüstriyel markalama için markalama malzemesi

Markalama malzememiz, kumanda panosu markalamadan dış mekân sistemlerine kadar, endüstriyel ortamlardaki çeşitli uygulamalar için uygundur. Markalanan malzemelerin zorlu koşullar altında bile dayanıklılığı, tüm uluslararası standartları ve gereklilikleri karşılamaktadır. Klemens markalama, tel ve kablo markalama, ekipman markalama ve tesis markalama için çok sayıda versiyon mevcuttur.

Genel bakış – markalama malzemesi Her durum için doğru markalama çözümü

İnteraktif görüntü haritası: Phoenix Contact markalama malzemelerinin gruplandırılması
Markalanmış markalama malzemeleri
Herhangi bir markalama işlemine gerek kalmadan doğrudan uygulamanıza monte edebileceğiniz markalama malzemelerine mi ihtiyacınız var? O halde etiketli ve kullanıma hazır malzemelerimizi sipariş etmeniz yeterli. Bunlar, örneğin tesis ve klemens markalamaya yönelik etiketleri, etiket şeritlerini, teller ve kablolar için markalama kılıflarını içerir.
Markalanan malzemelere git
Markalanmış markalama malzemeleri
Markalanmamış markalama malzemeleri
Yüksek derecede esnekliği tercih ediyor ve markalama malzemelerinizi kendi markalama sistemlerinizle markalamak mı istiyorsunuz? Ürün portföyümüz klemenslerin, tellerin, kabloların, cihazların ve sistemlerin markalanması için çok sayıda markalanmamış malzeme içermektedir. Esnek termal transfer baskı, çok yönlü UV inkjet baskı ve dayanıklı direkt lazer markalama ile markalamalara yönelik çözümler sunuyoruz.
Markalanmamış malzemelere git
Markalanmamış markalama malzemeleri
Konfigüre edilebilir markalama malzemeleri
Belirli bir boyut veya geometriye sahip bir işaretleyiciye veya etikete ihtiyacınız var ve standart ürün portföyümüzde aradığınızı bulamadınız mı? – O halde malzemenizi kişisel gereksinimlerinize göre kolayca yapılandırın. Bunu yapmak için bir malzeme seçin ve işaretleyicilerin miktarını, boyutlarını, şeklini ve montaj tipini belirtin. Daha sonra malzeme size özel olarak hazırlanacaktır. Daha sonra kendi markalama sistemlerinizi kullanarak markalamayı işaretleyicilere uygulayabilirsiniz.
Konfigüre edilebilir malzemelere git
Konfigüre edilebilir markalama malzemeleri

Yeni ürünler

PC ekranında açık halde MARKING Konfigüratörü yazılımı

Özel markalama çözümleri

Doğrudan çevrimiçi olarak yapılandırın ve sipariş edin

MARKING Konfigüratörü, markalama malzemelerinin özel markalanması söz konusu olduğunda özellikle yüksek derecede kullanıcı dostudur ve esnektir. Sipariş süreci basit, şeffaf ve tamamen dijital olacak şekilde tasarlanmıştır – bir parti büyüklüğünden başlayarak.

Temel özellikler

  • Markalama çözümlerinin kişiye özel oluşturulması için çevrimiçi tabanlı konfigüratör
  • Uçtan uca dijitalleştirilmiş ve şeffaf sipariş süreci
  • Özel markalama ile 2.000'den fazla standart malzeme mevcuttur
  • Basitleştirilmiş yeniden sıralama için projeye genel bakış

Avantajlarınız

  • Standart malzemeler ayrı ayrı sipariş edilebilir ve markalamaya hazırdır
  • İçeriğe duyarlı menü yapısıyla pratik ve etkili düzenleme işlevleri
  • Her bir markalamanın dijital görüntüsünü göstererek hata önleme
  • "Çözümlerim" aracılığıyla kolay yeniden sıralama ve işleme için projenin uygun şekilde kaydedilmesi

Etiketlenmiş klemens dizisi

Etiketlenmiş klemens dizisi

Klemens markalama

Bağlantı noktalarının hızlı ve hatasız kablajı için klemens dizilerinin geniş yüzeyli ve belirgin şekilde etiketlenmesi esastır. Özellikle, kontrol panolarının ve sistemlerin devreye alınmasını ve bakımını kolaylaştırırlar. Klemens dizileri, geometrileri birbirinden farklılık gösterebilen farklı klemenslerle esnek şekilde oluşturulur. Klemens etiketleri için belirleyici değişkenler, pin aralığı ve etiket kanalıdır. Phoenix Contact, klemensler üzerinde güvenli yerleştirmeye imkân veren çok çeşitli versiyonlar sağlamaktadır.

Tel ve kablo markalama için malzemeler

Tel ve kablo markalama için malzemeler

İletken ve kablo etiketleme

Standart-uyumlu kalıcı iletken ve kablo etiketleme, kalite standardı sağlar. Bu amaçla, farklı iletken ve kablo çapları için uygun markalama malzemesinin hassas şekilde eşleştirilmesi gerekir. Burada uygun montaj tipinin seçilmesi çok önemlidir. Kablo bağlarıyla montaj, iletken veya kablo çapına bağlı değildir ve kablolamadan sonra da yapılabilir. Üstten geçmeli veya yapışkan etiketler kullanılarak sonradan etiketleme de yapılabilir. Ancak, geçmeli tip etiketlerle markalama, kablolamadan önce yapılmalıdır.

Ekipmana uygulanan çeşitli markalama malzemeleri

Ekipman tanımlaması

Ekipman markalama

Kontrol panosunda, üretim tesislerinde, sahada veya bina dışına kurulumlarda – ekipman etiketleri her yerde kullanılmaktadır. Bu uygulama çeşitliliği, etiketler konusunda sadece özelleştirilmiş malzemelerle ve özel yapıştırıcılarla karşılanabilen sayısız talepler oluşturmaktadır. Örneğin , düzgün olmayan yüzeyler için, yüzeye mükemmel şekilde oturan yüksek derecede esnek PVC etiketler idealdir. Diğer yandan, sadece özel ve bilhassa güçlü yapıştırıcılı etiketleme malzemeleri pürüzlü ve düşük enerjili yüzeylere yapışacaktır.

Tesis markalama için çeşitli uyarı, zorunluluk ve yasak işaretleri

Tesis markalama için uyarı, zorunluluk ve yasak işaretleri

Tesis markalama

Tesislerin ayrıntılı ve belirgin şekilde markalanması sadece güvenliği garantilemez, aynı zamanda yasal bir gerekliliktir. Uyarı bilgileri, yasak işaretleri ve zorunluluk işaretlerinin yanı sıra, etiketler aynı zamanda örneğin, acil durdurma düğmelerine ve yangın alarm sistemlerine dikkat çeker. Uluslararası standartlara göre tehlikeli madde etiketleriyle markalama, tehlikeli maddeler kullanılırken gerekli korumayı sağlar. Ayrıca, boru hattı etiketleri, borularda hangi sıvı veya gazların aktığını ve aynı zamanda akış yönünü göstermek için kullanılır.

E-bülten
Endüstriyel markalama

Bir bakışta tüm ürün portföyümüz: Ürün broşürü; markalama sistemleri ve malzemelerinin yanı sıra yazılım ve hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgiler ve teknik veriler içerir.

E-bülteni açın
Markalama sistemleri