UC-WMTBA-D... algılanabilir etiket polipropilenden imal edilmiştir. Yırtılmaya dayanıklı malzeme, kimyasallara ve neme karşı olağanüstü bir dayanıma sahiptir. Bu etiket ve TOPMARK NEO markalama sistemi ile kalıcı bir etiket oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, malzeme yorulması olursa, son kontrol sırasında en küçük malzeme parçaları bile tespit edilebilir.
Yiyecek ve içecek endüstrisi için markalama çözümleri Yüksek hijyen ve güvenlik standartlarına sahip uygulama alanları için çok yönlü markalama çözümleri
Yiyecek ve içecek endüstrisi, üretim sürecinde kullanılan tüm bileşenlere ve malzemelere katı gereksinimler getirir. Buna markalama da dahildir. Phoenix Contact klemens, iletken ve kablo, ekipman ve tesis markalaması için ölçeklenebilir bir markalama portföyü sunar. Yiyecek ve içecek endüstrisindeki farklı dayanıklılık gereksinimleri, çeşitli montaj türleri ve uygulama alanları için markalama malzemelerimizin avantajlarını keşfedin.
Gıda üretiminde kalite denetimi
Endüstriye özgü gereksinimler
Yiyecek ve içecek üretiminde özel bir hijyen ve güvenlik seviyesi aranır. Bu nedenle, üretim ekipmanının güçlü temizlik maddeleriyle günlük olarak temizlenmesi zorunludur. Tel ve kablolar üzerindeki tanımlama malzemelerinin yanı sıra ekipman ve kurulumlar da bu zor koşullara dayanmalıdır. Ne yazı ne de etiket bozulmamalı ve yok olmamalıdır. Bu meydana gelirse, son kontrol sırasında en küçük parçalar bile tanımlanabilir olmalıdır.
En yüksek gereksinimler için güvenli ve dayanıklı markalama Ayrıntlı markalama özellikleri
Markalama konusunda sektöre özgü gereksinimler dikkate alındığında, bu ortamda gerekli olan malzeme özellikleri öne çıkarılabilir.
Kimyasallara dayanıklı markalama malzemeleri
Yüksek kimyasal dayanım
En yüksek hijyen standartlarını sağlamak için yiyecek ve içecek endüstrisindeki üretim ekipmanları günde birkaç kez temizlenir. Markalama bileşenlerinin temel malzemesine zarar verebilecek güçlü temizlik maddeleri kullanılır. Bu, etiketlerin solmasına, okunabilirliklerinin kaybolmasına ve hatta yok olmasına neden olabilir. Bu nedenle, güçlü temizlik maddelerinin kullanımı, markalama malzemelerinin ve markalamanın kendisinin kimyasal dayanımına yüksek gereksinimler getirir.
Daha hızlı tanımlama için mavi markalama malzemesi
Görsel tanımlanabilirlik
Mavi etiketler, hızlı şekilde tespit edilebilmeleri için gıda endüstrisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Mavi renk nadiren doğal olarak oluşur. Bu, özellikle görsel olarak öne çıktığı ve içgüdüsel olarak hızlı şekilde fark edildiği anlamına gelir. Ayrıca, sporlar ve küf gibi kirletici maddeler ile yiyecek ve temizlik maddelerinden kaynaklanan kalıntılar, farklı renkteki malzemelere göre daha hızlı şekilde tanımlanabilir.
Metal dedektörlerle tanımlanabilme için markalama malzemeleri
Algılanabilirlik
Gıda en yüksek kalite ve güvenlik gerekliliklerine tabidir. Güvenli üretimi garanti edebilmek için son kontroller kesinlikle gereklidir. Bir markalama malzemesi kırılır ve üretim hattına girdiğinde herhangi bir şüphe oluşursa, etiketin en küçük parçaları bile algılanabilmelidir. Bu nedenle, algılanabilir markalama malzemelerinin kullanılması önerilir. Bu malzemeler, üretim hattının sonunda metalik yabancı cisimler kontrol edilirken tespit ekipmanı tarafından algılanabilir.
Yüksek yapışma gücüne sahip malzemeler kullanılarak ideal yapışma
İdeal yapışma
Sürekli temizleme süreçleri nedeniyle markalama malzemeleri güçlü mekanik etkilere maruz kalır. Ayrıca cihaz ve ekipmanların yapılandırılmış yüzeyleri, etiketin ideal yapışmasını zorlaştırır. Bu nedenle, yüzey yapısında en iyi şekilde dağılan ve böylece optimum yapışma mukavemeti sağlayan güçlü bir yapıştırıcı gereklidir. Kalıcı markalama için ek koruyucu laminatlı etiketlerin kullanılması önerilir.
Gıda üretiminde algılanabilir kablo markalaması
Yiyecek ve içecek endüstrisi için markalama çözümlerimiz
Phoenix Contact, kimyasallara karşı oldukça dayanıklı ve yüksek yapışma gücüne sahip markalama çözümleri sunar. Ayrıca görsel olarak mükemmel şekilde tanımlanabilir ve hatta algılanabilirler. Bu özellikleriyle, ister korumalı bir kontrol panosunda ister aşırı koşullar altında olsun, en yüksek gereksinimleri karşılarlar. Yalnızca endüstriyel standarda uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda gıda endüstrisinde kullanım için ISEGA tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
Halojen içermeyen WMTB HF-D... algılanabilir tel ve kablo etiketleri, iç ve dış mekânlarda tel ve kabloların tanımlanması ve gruplanması için kullanılır. Yüksek kaliteli termoplastik polieterüretandan imal edilirler. Malzeme oldukça esnektir ve çok iyi bir yırtılma mukavemetine sahiptir. THERMOMARK ROLL 2.0 veya THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) ile markalanabilir.
LS-WMTB-V4A... ürün grubu etiketleri, özellikle tuzlu su, klor ve solventlere karşı yüksek dayanımlarıyla öne çıkar. Bu, endüstrideki zorlu gereksinimler için de uygun oldukları anlamına gelir. TOPMARK NEO ile gravür veya tavlama markalama, markalamanın kalıcı olarak dayanıklı olmasını sağlar.
EML-D... ürün grubu, gıda endüstrisindeki farklı ekipman türlerinin markalanması için algılanabilir etiketler içerir. Malzeme, etiketlerin algılanmasını mümkün kılan sonsuz alüminyum folyo şeridi sunar. Etiket, yüksek yapışma gücü ile pürüzlü, dokulu ve düşük enerjili yüzeylere de yapışır. THERMOMARK ROLL 2.0 ve THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) ile markalanabilir.
EML-LPR-D... cihaz etiketleri, yüksek yapışma gücüne ek olarak bir koruyucu laminata sahiptir. Koruyucu laminatlar, etiketlerin mekanik baskıya maruz kaldığında aşınmasını önler. Bu nedenle EML-LPR-D... ürün grubuna ait etiketler, gıda üretimindeki günlük temizlik süreçlerine kolayca dayanabilir. THERMOMARK ROLL 2.0 veya THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) ile markalanabilirler.
Paslanmaz çelik cihaz etiketleri yüksek hijyen gerekliliklerini de karşılayan bakımı kolay ve kalıcı markalama için uygundur. Malzeme paslanmaya, asitlere ve sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Kendinden yapışkanlı LS-EMLP-V4A.. paslanmaz çelik işaretler, yüksek yapışma kuvveti ile oldukça iyi yapışma özelliği sergiler. Alternatif olarak LS-EMSP-V4A... versiyonu, cihazlara vidalama veya perçinleme için uygundur. İşaretler TOPMARK NEO ile markalanmıştır.
TOPMARK NEO lazer etiketi ile markalama
Doğrudan lazer markalama ile dayanıklı tanımlama TOPMARK NEO markalama sistemi
TOPMARK NEO markalama sistemi, zorlu markalama uygulamalarının gerekliliklerini esnek şekilde uygulamanızı sağlar. Modern lazer teknolojisi ile endüstriyel uygulamalarda kullanım için dayanıklı ve dirençli markalama malzemeleri oluşturabilirsiniz. Lazer etiketi, kart ve tabaka biçiminde malzemeleri işler ve çok çeşitli çevresel ve mekanik etkilere karşı mükemmel dayanıklılıklarıyla öne çıkan etiketler oluşturur. Markalama, malzemenin kendisi kadar sağlamdır. Önceden ayarlanmış parametreler, herhangi bir lazer uzmanlığı gerektirmeden kolay kullanım sağlar.
Avantajlarınız
- En zorlu gereksinimler için tutarlı, dayanıklı ve güvenli markalama çözümleri
- Bileşenlerin net şekilde tanımlanmasıyla kısa onarım, bakım ve servis süreleri
- Endüstriyel ortamlarda tüm uygulamalar, montaj durumları ve dayanım gereksinimleri için markalama çözümleri
- EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP ve WMTB-HF-D malzeme grupları gıda endüstrisinde kullanım için ISEGA tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.