System radiowy Radioline

Proste uruchamianie zaledwie jednym przekręceniem pokrętła

Szybkie i proste uruchamianie kompletnego systemu radiowego — bez konieczności programowania.

Radioline to nowy system radiowy do rozległych aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła — bez konieczności programowania. Dzięki technologii radiowej Trusted Wireless system Radioline to najlepszy wybór do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.

Korzyści

  • Łatwe uruchamianie systemów radiowych — wystarczy jeden ruch pokrętła, bez konieczności programowania
  • Elastyczna budowa sieci — Radioline obsługuje zarówno połączenia point-to-point, jak również kompleksowe sieci kratowe
  • Niezawodność w środowisku przemysłowym — dzięki najnowocześniejszej technologii Trusted Wireless
  • Zasięg do wielu kilometrów — dzięki ustawianej przepustowości
  • Wszechstronne zastosowanie — Radioline transmituje zarówno sygnały I/O, jak również dane szeregowe
  • Bezpłatne stosowanie na całym świecie dzięki modułowi radiowemu pracującemu w niewymagającym licencji paśmie częstotliwości 2,4 GHz
  • Szczególnie wysokie zasięgi do 33 km i bezpłatne zastosowanie z modułem radiowym 900 MHz (tylko Ameryka, Australia, Nowa Zelandia)

Mapowanie I/O

Mapowanie I/O

Mapowanie I/O znacznie upraszcza budowę systemu radiowego w instalacji. Do szybkiego przypisania wejść i wyjść wystarczy przekręcić pokrętło. W ten sposób można dowolnie dzielić i powielać sygnały w sieci bez uciążliwego programowania.

Oprócz mapowania I/O system Radioline oferuje inne funkcje do szybkiej i bezpiecznej obsługi:

  • Możliwość rozbudowy do 32 modułów I/O na stację za pomocą konektora na szynę nośną
  • Odpowiedni do różnych struktur sieciowych: od prostych połączeń point-to-point po kompleksowe sieci kratowe

Łączenie w sieć portów szeregowych

Łączenie w sieć portów szeregowych

Za pomocą systemu Radioline można w prosty sposób drogą radiową połączyć w sieć wiele sterowników lub szeregowych urządzeń peryferyjnych poprzez porty szeregowe RS-232/485.

Opcjonalnie do konfiguracji za pomocą pokrętła moduły Radioline można uruchamiać również za pomocą prostego w obsłudze oprogramowania PSI-CONF. Oprogramowanie to umożliwia również wygodne kontrolowanie wszystkich urządzeń sieciowych. Poza tym umożliwia ono zaawansowaną konfigurację sieci oraz indywidualne dopasowanie parametrów portu szeregowego do konkretnej aplikacji.

Technologia Trusted Wireless

Trusted Wireless

Niezawodna transmisja radiowa dzięki technologii Trusted Wireless

Technologia radiowa Trusted Wireless została stworzona, aby zapewnić niezawodną transmisję danych i sygnałów na duże odległości.

Nowa wersja 2.0 oferuje możliwość ustawienia przepustowości, kodowanie, zaawansowaną diagnostykę oraz równoległe użytkowanie kilku sieci.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat systemu radiowego Radioline.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410