Inteligentny układ ochrony przepięciowej PLUGTRAB PT-IQ ostrzega użytkownika, zanim instalacja utraci ochronę.
PLUGTRAB PT-IQ jest przewidującym systemem ochrony przepięciowej firmy Phoenix Contact. Korzyść: urządzenia ochronne są monitorowane wielostopniowo. Oznacza to możliwość przewidzenia awarii.
PLUGTRAB PT-IQ jest systemem złożonym z kontrolera i właściwego układu ochrony przepięciowej. Kontroler zasila urządzenia ochronne i udostępnia zbiorczą sygnalizację zdalną nawet dla 28 modułów ochronnych.
Szczególnie należy tutaj zaakcentować wielostopniową sygnalizację zdalną oraz sygnalizację urządzeń ochronnych. Każdy element konstrukcyjny ograniczający napięcie w układzie ochronnym jest objęty inteligentnym monitoringiem.
Żółty sygnał stanu zgłasza osiągnięcie granicy skuteczności w wyniku częstych przepięć. Ograniczniki przepięć nadal są sprawne i instalacja jest cały czas chroniona. Zaleca się jednak wymianę, aby uniknąć niepotrzebnych interwencji serwisu.
Zielony: urządzenie ochronne OK
Żółty: osiągnięto granicę skuteczności, zalecana wymiana
Czerwony: przeciążenie, konieczna wymiana
Dzięki produktom PLUGTRAB PT-IQ Ex po raz pierwszy urządzenia ochronny przepięciowej z pomocniczym źródłem energii dostępne są ze stopniem ochrony przed zapłonem oznaczonym jako „wykonanie iskrobezpieczne”, umożliwiającym ich instalowanie bezpośrednio w 2. strefie zagrożenia wybuchowego.
Moduł PT-IQ Ex stale monitoruje iskrobezpieczne obwody prądowe dla strefy zagrożenia wybuchowego 0. Także w tym przypadku następuje wykrywanie urządzeń ochronnych z prognozowanymi uszkodzeniami i sygnalizacja.
Dopuszczenia zgodne z ATEX i IECEx umożliwiają stosowanie na całym świecie.
Typowe obszary zastosowania modułów PT-IQ Ex:
Obejrzyj film wideo i dowiedz się, jak szybko i łatwo można zrealizować oprzewodowanie PLUGTRAB PT-IQ i jego powiązanie z koncepcją zdalnej sygnalizacji.
"$pageName" na