Komunikacja z falownikiem Duża liczba gotowych sterowników i bloków funkcyjnych ułatwia uruchomienie. Ta różnorodność oferuje elastyczność do modułowej rozbudowy.

Osoba przed ekranem z widokiem na oprogramowanie Solarworx

Wyzwanie


Farma fotowoltaiczna

Ekonomiczność systemów fotowoltaicznych

Aby zapewnić rentowność systemów fotowoltaicznych, wszystkie komponenty muszą działać niezawodnie przez długie lata w wymagających i trudnych warunkach. Jednak najlepszy nawet sprzęt można uruchomić bez problemów i bez błędów tylko wtedy, gdy oprogramowanie jest odpowiednio dopracowane i sprawdzone.

Istniejące bloki funkcyjne umożliwiają korzystanie z najróżniejszych falowników lub mierników parametrów sieci bez czasochłonnego analizowania protokołów. W ten sposób podczas programowania można skupić się na przetwarzaniu danych i komunikacji.

Rozwiązanie


Biblioteka oprogramowania Solarworx

Gotowe bloki funkcyjne ułatwiają realizację projektów fotowoltaicznych

Bloki funkcyjne i biblioteka oprogramowania Solarworx

Projekty fotowoltaiczne można łatwo realizować za pomocą naszej biblioteki oprogramowania Solarworx w oprogramowaniu programistycznym PLCnext Engineer firmy Phoenix Contact. Znajdują się tam sterowniki dla rejestratorów danych oraz interfejsy dla falowników, mierników parametrów sieci i portali. Zawierają kompleksowe moduły np. do obliczania pozycji słońca i naprowadzania trackerów fotowoltaicznych oraz odczytu danych z czujników środowiskowych. Stale tworzymy nowe sterowniki i bloki funkcyjne do podłączania dalszych falowników. Dzięki temu czasochłonność programowania na etapie uruchamiania systemów fotowoltaicznych jest niska.

Phoenix Contact oferuje biblioteki oprogramowania specjalnie do systemów fotowoltaicznych, poszerzane na bieżąco o nowe funkcje. Gotowe bloki funkcyjne umożliwiają nieskomplikowaną komunikację z falownikami. Pozwalają np. na odczyt ogólnych informacji o falownikach, np. numer seryjny lub typ falownika. Ponadto można również odczytywać ogólne wartości pomiarowe AC i DC, np. aktualną moc dostarczaną do sieci lub uzysk. Ponadto można również rejestrować komunikaty o zdarzeniach i o stanie falownika. Portfolio uzupełniają bloki funkcyjne do sterowania trackerów fotowoltaicznych. Phoenix Contact zapewnia wsparcie dla integratorów systemów i użytkowników, oferując kompatybilne bloki funkcyjne korzystające z otwartego standardu SunSpec®.

SunSpec® Alliance to globalna organizacja użytkowników licząca ponad 170 członków z branży solarnej. Jej celem jest ustalanie standardów komunikacji, umożliwiających rozwiązania Plug and Play. Zmniejsza to koszty i złożoność systemów solarnych oraz powoduje wzrost atrakcyjności dla inwestorów.

Korzyści

  • Łatwiejsze projektowanie dzięki gotowym blokom funkcyjnym
  • Niezawodna eksploatacja systemu fotowoltaicznego dzięki kompleksowym testom bloków funkcyjnych
  • Elastyczność dzięki międzynarodowemu standardowi programowania IEC 61131
  • Rosnący stale zakres funkcji poprzez regularną rozbudowę biblioteki bloków funkcyjnych

Kontakt

Zdjęcie grupowe ekspertów ds. energii słonecznej
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Chętnie wesprzemy Cię w drodze do zrównoważonego zasilania.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.