Automatyzuj swoje urządzenia przy użyciu Module Type Package (MTP).
Celem czwartej rewolucji przemysłowej jest zwiększenie elastyczności i indywidualizacji produktów. Automatyzacja modułowa ma zatem kluczowe znaczenie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, bowiem pozwala na dostosowanie wydajności linii produkcyjnych do wymagań rynku. Ponadto kompleksowa modularyzacja i przestrzeganie standardów znacznie ułatwia automatyzację, co umożliwia znaczne skrócenie czasu projektowania.
Phoenix Contact chętnie służy pomocą przy realizacji rekomendacji NAMUR NE 148 i uruchomieniu modułów systemu. Ponadto nasze narzędzie MTP-Designer umożliwia łatwe i szybkie planowanie modułów.
Do modularyzacji systemów automatyki niezbędne są niezależne standardy. Jednym z takich standardów jest MTP, opisujący funkcjonalnie moduły technologiczne i ułatwiający ich integrację z nadrzędnymi platformami automatyzacji całego zakładu, np. systemami sterowania produkcją.
MTP, czyli cyfrowy opis modułu obejmujący również wizualizację w postaci ekranu obsługi, pozwala na znaczne uproszczenie prac projektowych, a tym samym znaczne obniżenie kosztów inwestycji. Aby zapewnić niezależną funkcjonalność, standard VDE 2658 został stworzony wspólnie przez przemysł chemiczny i producentów systemów automatyki przemysłowej.
Nasze oprogramowanie MTP-Designer umożliwia łatwe tworzenie pliku opisu MTP na podstawie schematu orurowania i oprzyrządowania.
Dodatkową oszczędność czasu zapewnia możliwość równoległego projektowania modułów i linii produkcyjnej. Ponadto oprogramowanie znacznie ułatwia programowanie.
"$pageName" na