Komunikacja z maszynami z dowolnego miejsca na świecie

Komunikacja z maszynami z dowolnego miejsca na świecie

Dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie

Zbieraj wszystkie dane ze swoich maszyn szybko i bezpiecznie.

W rezultacie globalnego stosowania maszyn komunikacja z maszyną z dowolnego miejsca na świecie staje się coraz ważniejsza, gdyż pozwala na uniknięcie kosztowych wizyt serwisowych na miejscu. Ponadto nowoczesna produkcja wymaga sieci, które umożliwiają wymianę danych pomiędzy różnymi procesami i maszynami.

Ethernet przemysłowy to szybki standard do zintegrowanej komunikacji pomiędzy biurem a produkcją. Nasze produkty umożliwiają tworzenie wydajnej sieci Ethernet, skuteczne zdalne serwisowanie, ciągłe zbieranie danych i automatyczne wczesne ostrzeganie. Poza tym gwarantują bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieupoważnionym dostępem i manipulacjami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji