Technika przyłączeniowa dla kompaktowych ścianek czołowych urządzeń

Więcej połączeń w ciasnej przestrzeni

Więcej połączeń w ciasnej przestrzeni

Nasze kompaktowe złącza wtykowe oferują wysoką gęstość upakowania sprzyjającą nieograniczonym możliwościom kształtowania płyt czołowych urządzeń.

Phoenix Contact oferuje złącza wtykowe i terminale przyłączeniowe do PCB dla optymalnej integracji na płytach czołowych i obudowach. Zajmujące mało miejsca elementy ryglowania w połączeniu z kompaktowymi obudowami podstawowymi tworzą nowe możliwości projektowe i rozwojowe.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca — dzięki zredukowanym wielkościom zabudowy
  • Przyjazne w obsłudze — dzięki łatwo dostępnej dźwigni wypychającej systemu lock & release
  • Zoptymalizowane czasowo przyłączanie i odłączanie — dzięki zaciskom Push-in
  • Dodatkowe zabezpieczenie również przy silnych wibracjach — dzięki innowacyjnemu systemowi ryglowania

Lock release — bezpiecznie i z oszczędnością miejsca

Lock release — bezpiecznie i z oszczędnością miejsca  

Wtyczka DFMC i obudowa DMC z systemem lock & release

System dźwigniowy lock & release rygluje się automatycznie przy wetknięciu i oferuje wygodne wypchnięcie złącza wtykowego. Kompaktowe listwy styków męskich, nadające się do lutowania metodą reflow, można łatwo zintegrować w procesach montażu powierzchniowego SMT.

  • Wysokość konstrukcyjna tylko 13,25 mm
  • Zaciski Push-in dla sztywnych i elastycznych przewodów
  • Przekrój przewodu: do 1,5 mm²
  • Raster 3,5 mm

Czołowe przyłącze przewodów — dla wąskich płyt czołowych urządzeń

Optymalne wykorzystanie przestrzeni — dzięki złączkom szynowym z możliwością zestawiania szeregowego  

Terminal przyłączeniowy do PCB typu SPT z możliwością zestawiania szeregowego

Największa przestrzeń zaciskowa przy minimalnych wymiarach — to oferują złączki serii SPT dające możliwość zestawiania szeregowego.

  • Komfortowe i szybsze przyłączanie przewodów w zaciskach Push-in
  • Duża powierzchnia przeznaczona na opisy i nadruki
  • Przekrój przewodu: do 2,5 mm²
  • Przyłączanie i odłączanie przewodów z jednego kierunku obsługi

Połączenie wieloprzewodowe — bardzo łatwe i kompaktowe

Dwa przewody, jeden potencjał — bardzo łatwe i kompaktowe  

Czołowe przyłączanie dwóch przewodów na jednym potencjale — za pomocą wtyczki TVFKC

Za pomocą złączy wtykowych TWIN bardzo łatwo można przyłączyć dwa przewody do jednego zacisku — i to w bardzo kompaktowy sposób.

  • Szybka technika przyłączeniowa dzięki zaciskom Push-in, nie wymagającym narzędzi
  • Łatwe, komfortowe przewlekanie dwóch przewodów na jeden styk
  • Przekrój przewodu: do 2,5 mm²

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i uzyskaj informacje na temat przyłączy urządzeń
dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410