Technika przyłączeniowa dla energoelektroniki

Wysokosprawne w połączeniach

Wysokosprawne w połączeniach

Doprowadzaj bezpiecznie wysokie prądy do swoich urządzeń za pomocą złączy wtykowych, złączy do płytek drukowanych oraz złączy przepustowych.

Phoenix Contact oferuje kompletny program w zakresie złączy wtykowych, złączy do płytek drukowanych oraz złączy przepustowych do aplikacji wysokoprądowych. Odpowiednie rozwiązania dla każdego przypadku: przekroje od 0,2 do 150 mm², natężenia prądu do 309 A i napięcia do 600 V UL/1000 V IEC.

Korzyści

  • Elastyczne możliwości przyłączania dla przewodów do 150 mm² — dzięki zaciskom śrubowym, sprężynowym i sworzniowym
  • O wielostronnym zastosowaniu — złącza wtykowe, złącza do płytek drukowanych i złącza przepustowe
  • Bezpieczne przenoszenie prądów do 309 A — dzięki intensywnym testom laboratoryjnym i wysokowartościowym materiałom
  • Międzynarodowe zastosowanie — dzięki dopuszczeniom UL i IEC/DIN VDE

Szybkie i łatwe przyłączanie terminali przyłączeniowych do PCB przy prądzie 76 A

Przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi  

Seria SPT i PL z szybkozłączami

Przy użyciu szybkozłączy można łatwo przyłączać przewody do 25 mm².

  • Przy przyłączach przewodów serii PL istnieje wybór pomiędzy niewymagającą użycia narzędzi „jednoręczną zasadą dźwigni wahliwej” a zaciskiem Push-in.
  • Seria SPT z zaciskami push-in umożliwia szybkie i nie wymagające użycia narzędzi przyłączanie sztywnych lub elastycznych przewodów z końcówkami rurkowymi do 16 mm².

125 A przesyłane wtykowo na płytę drukowaną — to jest rekord

Wtykowy terminal przyłączeniowy do PCB typu PC 35  

Złącze wtykowe PC 35 z zaciskami śrubowymi

Jedyne w swoim rodzaju złącze wtykowe PC 35 dla przewodów do 35 mm² przenosi na płytę drukowaną prądy do 125 A. Również przy wysokiej klasie mocy przyłączanie urządzenia daje się realizować wygodnie dzięki niewielkim siłom wymaganym przy wtykaniu i wyciąganiu podczas przyłączania przewodu.

Dodatkowo bok urządzenia oferuje pewne mocowanie do ścianki obudowy dzięki zintegrowanemu podwójnemu kołnierzowi.

309 A przeprowadzane przez ścianę: łatwo montowane — pewnie zatrzaskiwane

Złącza przepustowe  

Złącza przepustowe z zaciskami śrubowymi, sworzniowymi i sprężynowymi push-in

Niezawodne przeprowadzanie wysokich prądów przez ściany, bez względu na wybrany rodzaj przyłącza. Złącza szynowe składają się z części wewnętrznej i zewnętrznej i zostają zatrzaskiwane ze sobą bez użycia narzędzi. Rastrowanie zapewnia przy tym pewne osadzenie, niezależnie od grubości ściany.

  • Prądy do 309 A
  • Napięcia do 600 V UL/1000 V IEC
  • Przekroje przewodów do 150 mm²

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i uzyskaj informacje na temat przyłączy urządzeń
dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410