Złącza do instalacji fotowoltaicznych

Bezpieczne okablowanie instalacji fotowoltaicznych

Bezpieczne okablowanie instalacji fotowoltaicznych

Przyłączaj bezpiecznie na miejscu bez specjalnych narzędzi przewody prądu przemiennego, prądu stałego i przewody danych.

Korzystając z jedynego w swoim rodzaju systemu złączy SUNCLIX łatwo i bezpiecznie przyłącza się na miejscu moduły fotowoltaiczne, skrzynki przyłączeniowe generatorów i falowniki. Do instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem oferujemy SUNCLIX mini, szczególnie kompaktowy system przyłączeniowy prądu stałego.

Korzyści

  • Wszystko od jednego dostawcy — dzięki kompletnej ofercie wtyczek dla prądu przemiennego, prądu stałego, sygnałów i danych
  • Szybkie i bezpieczne konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi — dzięki szybkiej technice przyłączeniowej
  • Okablowanie instalacji fotowoltaicznych nastawione na przyszłość — dzięki modułom na napięcia do 1500 V
  • Duża elastyczność – dzięki rozwiązaniom przyłączeń dla kabli od 2,5 do 16 mm²
  • Trwale i bezpieczne połączenie — dzięki modułom sprawdzonym i certyfikowanym przez TÜV

Złącza wtykowe prądu stałego — od modułu aż do falownika

Konfekcjonowane złącza wtykowe DC SUNCLIX

Złącza wtykowe prądu stałego konfekcjonowane bez użycia narzędzi SUNCLIX

Używając jednoczęściowych złączy wtykowych prądu stałego i pasujących do nich przepustów ściennych, można łatwo i bezpiecznie prowadzić okablowanie swoich instalacji bezpośrednio na miejscu. Wystarczy wsunąć odizolowany przewód do zacisku sprężynowego, zamknąć sprężynę i gotowe — taki prosty jest SUNCLIX.

  • Napięcia do 1500 V
  • Prądy do 65 A
  • Przyłącze przewodów od 2,5 do 16 mm²

System złączy AC

System złączy AC  

System złączy AC

Do instalacji systemów fotowoltaicznych po stronie prądu przemiennego firma Phoenix Contact oferuje szeroki wybór różnych złączy do każdej klasy mocy. Oferta obejmuje system bardzo kompaktowych złączy. Są to okrągłe i prostokątne wtyki do urządzeń 1- i 3-fazowych oraz złącza przepustowe i odpowiednie akcesoria.

  • Natężenie prądu do 309 A
  • Przekroje od 0,2 mm² do 150 mm²
  • Napięcia do 600 V UL/1000 V

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i uzyskaj informacje na temat przyłączy urządzeń
dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410