Technika przyłączeniowa dla światłowodów

Wolne od zakłóceń i bezpotencjałowe

Bezpotencjałowa i wolna od zakłóceń transmisja

Niezależnie od tego jaki jest rodzaj włókien lub interfejsu — z naszej szerokiej oferty można wybrać właściwą technikę przyłączania.

Wysoka szybkość transmisji, niskie tłumienie, brak zakłóceń elektromagnetycznych: Kable światłowodowe należą do nowoczesnych mediów transmisyjnych dla instalacji przemysłowych i zastosowań przemysłowych. Należy przy tym uwzględnić wieloletnie doświadczenie firmy Phoenix Contact.

Korzyści

  • Szeroki program wtyczek dla wszystkich powszechnie stosowanych rodzajów włókien w klasie IP20
  • Przewody konfekcjonowane w długościach na zamówienie
  • Szybkie konfekcjonowanie na miejscu dzięki zastosowaniu profesjonalnych narzędzi
  • Kable wysokiej jakości dla wszystkich standardowych interfejsów i sieci

Złącza wtykowe dla okablowania optycznego

Kabel światłowodowy w każdym wykonaniu  

Kabel światłowodowy w każdym wykonaniu

Dla każdego zastosowania, każdego dystansu transmisji i dla każdego interfejsu oferujemy pasujące złącza wtykowe do światłowodów w klasach ochrony IP20 do IP67. W zależności od typu włókien wybierz pasujące złącze wtykowe dla następujących interfejsów:

  • LC/dupleks LC
  • SC-RJ/dupleks SC
  • B-FOC (ST)
  • FSMA
  • M12

Przewody światłowodowe według życzenia klienta

Rozmaite kable światłowodowe dla każdego zastosowania  

Rozmaite kable światłowodowe dla każdego zastosowania

Przewody na bazie włókien optycznych uzupełniają paletę światłowodów, tworząc kompleksowy system transmisji o wielu możliwościach:

  • Wstępnie konfekcjonowane przewody światłowodowe z możliwością wyboru dowolnej kombinacji wtyków
  • Przewody światłowodowe dostępne na metry
  • Wstępnie konfekcjonowane kable sieciowe do szybkiej integracji urządzeń światłowodowych z istniejącymi sieciami światłowodowymi

Narzędzia do łatwego konfekcjonowania na miejscu

Narzędzia do łatwego konfekcjonowania na miejscu  

Narzędzia do łatwego konfekcjonowania na miejscu

Korzystając z naszych narzędzi, specjalnie zaprojektowanych dla techniki światłowodowej, można precyzyjnie, szybko i niezawodnie obrabiać i konfekcjonować światłowodowe złącza wtykowe. Można to robić również bezpośrednio na miejscu.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Kliknij poniższy przycisk i uzyskaj informacje na temat przyłączy urządzeń
dla danych, sygnałów i mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410