Konstruktor Dennis Mettner i manager projektu Norbert Pewny (po prawej) z firmy ASO GmbH z Lippstadt
Firma ASO GmbH z siedzibą w Lippstadt w Nadrenii Północnej-Westfalii zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą systemów sterowania bramami, listew bezpieczeństwa, mat kontaktowych i bezpiecznych odbojników kontaktowych do użytku w zakładach produkcyjnych i chłodniach, w obiektach logistycznych i w rolnictwie. Firma posiada zakłady w Niemczech, Chinach i USA, w których zatrudnia ok. 180 pracowników.
Złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD umożliwiają modułową budowę i pozwalają na łatwą integrację dodatkowych funkcji, np. barier fotoelektrycznych
Sterownik do bram Drico 2.0 steruje centralnymi funkcjami bram otwieranych poziomo lub pionowo. Należą do nich sterowanie napędami do otwierania i zamykania bramy, integracja hamulca bramy lub funkcji zatrzymania bezpieczeństwa, jak również integracja dodatkowych funkcji, takich jak enkodery lub wyłączniki termiczne. Na potrzeby specyficznych wymagań klientów firma ASO GmbH oferuje sterownik do bram w różnych klasach funkcjonalnych ze skalowanym wyposażeniem elektronicznym. System modułowy składa się łącznie z dziewięciu różnych układów PCB, co pozwala na maks. 480 wariantów. Specyfikacja przewiduje aktualnie 25 wersji wyposażenia. „Górne klasy funkcjonalności tworzą bramy o wysokiej częstotliwości użytkowania, sterowane przez przejeżdżające pojazdy, użytkowników lub procesy, z kilkoma napędami, pętlami indukcyjnymi czy światłami“, wyjaśnia manager projektu Norbert Pewny. „Im bardziej złożony jest system, tym ważniejsze stają się funkcje związane z bezpieczeństwem. Funkcjonalność sterownika musi zatem zwiększać się razem z nim”. Przy projektowaniu systemu modułowego firma ASO GmbH skupiała się na potrzebach klientów. „Podstawą koncepcji jest jak najbardziej transparentna skalowalność sprzętowa, co zapewnia naszym klientom szereg korzyści.“
Złącza do bezpośredniego przyłączania z przyłączami sprężynowymi Push-in montuje się ręcznie bez lutowania w otworach na PCB
Przyłącza do PCB – terminale przyłączeniowe i złącza – umożliwiają przesyłanie sygnałów, danych i zasilania pomiędzy sterownikiem bramy a innymi odbiornikami, np. napędami. Technika przyłączeniowa ma zatem duże znaczenie dla skalowalności funkcjonalności. Funkcje centralne i jednolite we wszystkich klasach funkcjonalności są realizowane za pomocą tradycyjnych terminali przyłączeniowych i złączy do PCB firmy Phoenix Contact. Do funkcji dodatkowych, takich jak tranzystory hamujące, enkodery lub wyłączniki termiczne, firma ASO GmbH stosuje jednorzędowe i dwurzędowe złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD. Największym atutem tej innowacyjnej techniki przyłączeniowej jest sposób montażu: złącza serii SDC 2,5 i SDDC 1,5 są montowane na PCB bez lutowania i blokowane za pomocą nitów rozprężnych.
Złącza posiadają dopuszczenie wg UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 i DIN EN 61984. Pozwalają na maks. 25 cykli podłączenia i odłączenia. „To dla nas idealne, że złącza nie wymagają lutowania. Dzięki temu w zależności od wersji urządzenia możemy zamontować określone komponenty dopiero na etapie montażu końcowego.“, wyjaśnia Dennis Mettner, konstruktor w firmie ASO GmbH. Zaletą dla klientów firmy ASO jest fakt, że otrzymują oni wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb i nie muszą płacić za funkcje czy komponenty, których nie potrzebują.
Funkcje centralne i jednolite we wszystkich klasach funkcjonalności zostały zrealizowane za pomocą tradycyjnych terminali przyłączeniowych i złączy do PCB firmy Phoenix Contact. Decydującymi kryteriami były wysoka niezawodność i dostępność techniki przyłączeniowej na całym świecie. W końcu nowy sterownik ma być używany na masową skalę przez klientów na całym świecie.
Złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD firmy Phoenix Contact pozwalają na realizację koncepcji sterowania modułowego ASO GmbH. W sterowniku do bram Drico 2.0 złącza serii SDC 2,5 i SDDC 1,5 umożliwiają integrację dodatkowych funkcji sterowania w zależności od przeznaczenia bramy. Dzięki niewymagającej lutowania metodzie bezpośredniego montażu 3-, 5- i 11-pinowe złącza SKEDD montuje i blokuje się łatwo i bezpiecznie podczas montażu końcowego. „Technologia SKEDD to idealne uzupełnienie naszego systemu modułowego“, wyjaśnia Mettner. „Aktualnie sprawdzamy możliwość realizacji również przyłącza wyjściowego AC przy użyciu złączy do bezpośredniego przyłączania firmy Phoenix Contact.“
Typ produktu | Opis | Nazwa artykułu | Nr artykułu |
---|---|---|---|
Złącza do bezpośredniego przyłączania SKEDD | jednorzędowe, 3-pinowe dwurzędowe, 11-pinowe | SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 | 1864040 1848736 |
Terminale przyłączeniowe do PCB | 4-pinowe 3-pinowe 8-pinowe | SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR | 1991118 1991105 1771017 |
Gniazda do PCB | 2-pinowe 3-pinowe 4-pinowe 8-pinowe 9-pinowe 14-pinowe 2-pinowe | MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTBVA2,5/14-G-5,08 MCV1,5/2-G-3,5 | 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606 |
Złącza do PCB | 2-pinowe 3-pinowe 4-pinowe 5-pinowe 2-pinowe | MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 | 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366 |
"$pageName" na