Rozwiązanie do sterowania oświetleniem

Przegląd

Oświetlona hala produkcyjna  

Inteligentny system sterowania oświetleniem — elastyczny i indywidualny

  • Projektanci, wykonawcy i użytkownicy instalacji oświetleniowych stoją przed wyzwaniem zapewnienia oświetlenia pojedynczych obszarów oraz indywidualnego sterowania intensywnością oświetlenia.
  • Firma Phoenix Contact oferuje gotowe do montażu szafy rozdzielcze oświetlenia, które poprzez sieć Ethernet można podłączyć do układu sterowania oraz do systemów zarządzania zużyciem energii.
  • Szafy rozdzielcze oświetlenia można łatwo ustawiać i łączyć w sieć. Można w ten sposób realizować nadrzędne funkcje grup oświetlenia do sterowania oświetleniem w zależności od potrzeb.

Aplikacja

Open space  

Przyjemna atmosfera dzięki oświetleniu

Światło w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych zapewnia niezbędne bezpieczeństwo, koncentrację i atmosferę. Rośnie jakość oświetlenia przy jednoczesnej minimalizacji kosztów energii. Samo włączanie i wyłączanie oświetlenia już nie wystarczy. Projektanci, wykonawcy i użytkownicy instalacji oświetleniowych stoją przed wyzwaniem zapewnienia indywidualnego oświetlenia pojedynczych obszarów oraz dostosowania intensywności oświetlenia w zależności od aktualnego oświetlenia naturalnego oraz innych czynników.

Te nowe zadania wymagają automatyzacji oświetlenia. Konieczne jest uwzględnienie różnych czynników zewnętrznych, np. godzin pracy i przerw, przepisów BHP, oświetlenia naturalnego oraz indywidualnych preferencji. Te zróżnicowane wymagania wymagają kompleksowego sterowania systemami oświetlenia. Ze względu na rosnący nacisk na redukcję kosztów przy zachowaniu wysokiej elastyczności konieczne są nowe koncepcje sterowania i rozwiązania oświetlenia.

Rozwiązanie

Phoenix Contact oferuje różne szafy rozdzielcze oświetlenia gotowe do natychmiastowego podłączenia. Wszystkie funkcje definiuje się z poziomu przeglądarki internetowej. Poprzez sieć Ethernet system można włączyć w układ sterowania oraz systemy zarządzania energią.

Szafy rozdzielcze oświetlenia są dostępne w wersji do hal przemysłowych, budynków biurowych, terenów zewnętrznych i oświetlenia awaryjnego. Można ich używać zarówno pojedynczo, jak i łączyć w większe grupy, co nie powoduje wydłużenia czasu projektowania.

Szafy rozdzielcze oświetlenia można łatwo łączyć w sieć i ustawiać szybko poprzez powielenie parametrów. Można w ten sposób zrealizować nadrzędne funkcje grup oświetlenia, sterujące zespołem kilku szaf. Wystarczy podłączyć zasilanie szafy, lampy lub ciągi świetlne, ewentualnie DALI, sygnały wejściowe tradycyjnych włączników lub czujników ruchu, ewentualne czujniki światła i sieć Ethernet.

Łatwe ustawienie i podłączenie  

Sterowanie światłem w sieci

Installationsfertige Lichtverteilerschränke  

Lichtverteilerschrank von Phoenix Contact

Light Control – von Standard bis individuell

Im Kern besteht die Lösung aus einer leistungsfähigen, modularen Steuerung mit einem fertigen Programm und einer Webserver-Schnittstelle für die Parametrierung der gewünschten Funktionen.

  • 24-V-DC-Ausgangssignale schalten Lastrelais oder Schütze zur Ansteuerung der Leuchten.
  • Alternativ stehen bis zu acht DALI-Schnittstellen zur Verfügung, die insgesamt ca. 500 Leuchten intelligent ansteuern.
  • 24-V-DC-Eingangsmodule ermöglichen den Anschluss von Tastern, Schaltern und  Bewegungsmeldern als Eingangssignale.
  • Ein Schnittstellenmodul ermöglicht den Anschluss eines EnOcean-Funkempfängers.
  • OPC-basierte Touchpanels lassen sich für eine komfortable Bedienung über das Netzwerk integrieren.
  • Die Integration von Lichtsensoren erfolgt über Standardanalogsignale.
  • Eine Energiemessklemme sorgt für die Messung elektrischer Größen zur Energiedatenerfassung.

Zalety

  • Zwiększenie efektywności dzięki oświetleniu na miarę zapotrzebowania
  • Elastyczna i szybka organizacja oświetlenia z poziomu przeglądarki internetowej
  • Szybkie projektowanie dzięki gotowym do montażu oprzewodowanym szafom sterowniczym
  • Szybkie uruchamianie poprzez proste zdefiniowanie funkcji
  • Zdalna konfiguracja i diagnostyka oświetlenia

Produkty

OpisTypNr art.
Rozdzielnia oświetlenia hali z wyjściami 1-fazowymiCBL-LCC-TS-6-AN-12400326
Rozdzielnia oświetlenia hali z DALICBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
Rozdzielnia oświetlenia biura z wyjściami 1-fazowymiCBL-LCC-TS-6-RB-12403030
Rozdzielnia oświetlenia biura z DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
Rozdzielnia oświetlenia zewnętrznego z wyjściami 1-fazowymiCBL-LCC-TS-6-AL-12403031
Rozdzielnia oświetlenia awaryjnego i oznakowania ewakuacyjnegoCBL-LCC-TS-6-EN-12403033
Oprogramowanie Light Control (karta SD do PLC typu ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
OpisTypNr art.
Rozdzielnia oświetlenia hali z wyjściami 1-fazowymiCBL-LCC-TS-6-AN-1
Rozdzielnia oświetlenia hali z DALICBL-LCC-TS-6-DALI-1
Rozdzielnia oświetlenia biura z wyjściami 1-fazowymiCBL-LCC-TS-6-RB-1
Rozdzielnia oświetlenia biura z DALICBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
Rozdzielnia oświetlenia zewnętrznego z wyjściami 1-fazowymiCBL-LCC-TS-6-AL-1
Rozdzielnia oświetlenia awaryjnego i oznakowania ewakuacyjnegoCBL-LCC-TS-6-EN-1
Oprogramowanie Light Control (karta SD do PLC typu ILC 171 ETH-2TX)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: