Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości specjalnych wymogów na bazie doskonałych produktów powstają doskonałe rozwiązania branżowe.
Phoenix Contact oferuje innowacyjne rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego: od procesu produkcji, poprzez infrastrukturę fabryki, po samochody z napędem elektrycznym.
Bazą tych rozwiązań jest szeroki wybór produktów w dziedzinie techniki połączeń i automatyzacji. Produkty te są łączone inteligentnie w systemy do najbardziej zróżnicowanych funkcji, np. sterowania, zdalnego monitorowania czy rejestracji wartości pomiarowych. Na bazie branżowego know-how, wieloletniego doświadczenia i z uwzględnieniem specjalnych wymogów powstają doskonałe rozwiązania przemysłowe.
Za pomocą systemu sterowania oświetleniem można szybko i prosto realizować koncepcje energooszczędnego oświetlenia obiektów przemysłowych.
Modułowe sterowniki miniaturowe do rozproszonych aplikacji, wydajne sterowniki do maszyn i urządzeń ze zintegrowanym sterownikiem bezpieczeństwa, czy też redundantny sterownik zapewniający najwyższą dostępność urządzeń.
Produkty sieci do tworzenia infrastruktury: od przełączników niezarządzalnych IP67 do aplikacji rozproszonych, poprzez przełączniki modułowe lub przełączniki rezerwujące pasmo i obsługujące IRT, po routery i wyposażenie WLAN.
Zasilacze w wersji „fail safe” od zasilaczy 24V/10 A do dodatkowego stanowiska obsługi i zasilacza 40 A stacji spawania nadwozia, po redundantne zasilanie UPS.
Wizualizacja umożliwia orientację i szybką reakcję. Oferujemy skalowalne komputery przemysłowe i panele operatorskie HMI oraz asystenta wizualizacji do łatwej obsługi.
Kompletne awaryjne zatrzymanie i szybka, bezpośrednia wymiana danych procesowych dzięki naszej bramce PROFIsafe — nawet do linii produkcyjnych ze sterownikiem innego producenta.
Łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi z zastosowaniem sprawdzonych złączek szynowych, układów ochrony przed przepięciami, bezpieczników, oznaczników i mostków oraz systemu automatyzacji Axioline firmy Phoenix Contact.
Interfejs PROFINET dla dostawców urządzeń i technologii przemysłu motoryzacyjnego.
Wydajne interfejsy urządzeń oraz kompleksowe interfejsy i profile kontrolerów PROFINET pomogą przy implementacji interfejsów PROFINET.
"$pageName" na