Rozwiązania w obszarze produkcji samochodów Zwiększenie wydajności produkcji, poprawa zrównoważonego rozwoju, zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Spawanie karoserii w produkcji samochodów z cyfrową linią produkcyjną

Inteligentne rozwiązania dla każdym etapie produkcji

Aby firma mogła pozostać konkurencyjna, jej systemy i procesy produkcyjne, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, muszą stale być na wysokim poziomie technologicznym. Oznacza to maksymalny stopień automatyzacji, złożoności i tworzenia sieci procesów. Wykorzystaj nas jako niezawodnego partnera posiadającego szerokie kompetencje technologiczne i oferującego kompleksowe usługi, aby zwiększyć swoją wydajność produkcji, postawić na zrównoważony rozwój i zwiększyć cyberbezpieczeństwo w produkcji samochodów.

Człowiek, szafa sterownicza, energia, miernik, wnętrze, produkcja, szafa sterownicza, Detlef Krieger, osoba, koszulka polo, odzież robocza, produkcja, przemysł, motoryzacja, linia produkcyjna
Podwozie samochodu, przemysł motoryzacyjny, designline, automatyzacja produkcji, produkcja, zdjęcie, HMI, IMAVMMFA, przemysł, spawanie karoserii, Palmela, panel, produkcja, szafa sterownicza, stycznik
AUTOMATYZACJA, zakład produkcyjny, hala produkcyjna, przemysł motoryzacyjny, bezpieczeństwo, system bezpieczeństwa, sieci produkcyjne, firewall przemysłowy, fabryka, cyfryzacja, wydajność, ikony, linie produkcyjne
Net Zero, Digital Factory now, zrównoważony rozwój, zielony, CO2 neutralny, środowisko, natura, bańka, świeży, szklarnia, globalny, globus, okrągły, przezroczysty, mech, zarośnięty, las, jasny, światło
Człowiek, szafa sterownicza, energia, miernik, wnętrze, produkcja, szafa sterownicza, Detlef Krieger, osoba, koszulka polo, odzież robocza, produkcja, przemysł, motoryzacja, linia produkcyjna

Niezawodne komponenty i usługi są podstawą wysokiego bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania zakładów produkcyjnych i procesów.

Podwozie samochodu, przemysł motoryzacyjny, designline, automatyzacja produkcji, produkcja, zdjęcie, HMI, IMAVMMFA, przemysł, spawanie karoserii, Palmela, panel, produkcja, szafa sterownicza, stycznik

Nasze sterowniki umożliwiają elastyczne sterowanie przepływem materiałów w produkcji oraz szybkie reagowanie na potrzeby zmieniającego się dynamicznie rynku.

AUTOMATYZACJA, zakład produkcyjny, hala produkcyjna, przemysł motoryzacyjny, bezpieczeństwo, system bezpieczeństwa, sieci produkcyjne, firewall przemysłowy, fabryka, cyfryzacja, wydajność, ikony, linie produkcyjne

Bezpieczeństwo Twoich danych ma dla nas kluczowe znaczenie. Nasze certyfikowane przez TÜV kompleksowe i zgodne z normą IEC 62443 rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa zapobiegają przestojom produkcyjnym spowodowanym niepożądanym działaniem osób trzecich, a tym samym zapewniają bezpieczeństwo danych oraz stałą ochronę procesu produkcji samochodów.

Net Zero, Digital Factory now, zrównoważony rozwój, zielony, CO2 neutralny, środowisko, natura, bańka, świeży, szklarnia, globalny, globus, okrągły, przezroczysty, mech, zarośnięty, las, jasny, światło

Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, przepisy ekologiczne, obliczanie śladu węglowego – dzięki nam poprawisz swoją równowagę środowiskową. Stawiaj na ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.

Światowy przemysł motoryzacyjny przechodzi transformację kształtowaną przez nowe trendy technologiczne, które wywierają wpływ na wszystkie obszary produkcji. Podstawowe wymagania stawiane inteligentnej fabryce to bezpieczna infrastruktura i inteligentne włączenie do sieci wszystkich systemów przy użyciu nowoczesnych standardów komunikacyjnych. Dzięki sztucznej inteligencji i efektywnemu zarządzaniu danymi można pogodzić cele ekonomiczne i ekologiczne.

Wilhelm Scholle, Director Global Industry Manager – Discrete Manufacturing
Wilhelm Scholle
Napis Digital Factory Now

Cyfryzacja systemu produkcyjnego Tworzenie wartości dodanej na bazie dostępnych już rozwiązań

Rozwijająca się infrastruktura i rosnący stopień cyfryzacji oferują optymalne możliwości realizacji różnych celów na bazie istniejących danych, np. wzrost produktywności systemu. Warunkiem tego jest między innymi prawidłowe przetwarzanie danych oraz ochrona bezpiecznych sieci przed nieuprawnionym dostępem. Firma Phoenix Contact przetestowała odpowiednie rozwiązania we własnej produkcji i dziś oferuje różne rozwiązania dla cyfrowej przyszłości Twojej cyfrowej fabryki oparte na „proof of concept”.

Cyfryzacja jako czynnik wspierający – możliwości wykorzystania w przemyśle motoryzacyjnym

W ciągu dziesięcioleci prowadzenia naszej działalności wdrożyliśmy wiele zastosowań dla renomowanych klientów z różnych obszarów branżowych. Dowiedz się więcej na temat naszych zastosowań w produkcji samochodów.

Spawanie karoserii Przemysł motoryzacyjny Shopfloor Bodyshop Chassy Produktywność Motoryzacja Karoseria
Bezpieczeństwo IT, mGuard, Router, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo IT, Produkty
Lakierowany element w procesie produkcji samochodu
Układy przenośnikowe produkcja samochodów z szafą sterowniczą do automatyzacji produkcji
Drzwi samochodowe w zakładzie produkcyjnym
Montaż końcowy w zakładzie motoryzacyjnym
Spawanie karoserii Przemysł motoryzacyjny Shopfloor Bodyshop Chassy Produktywność Motoryzacja Karoseria

W procesie spawania karoserii produkuje się wiele różnych wersji nadwozi, w miarę możliwości bez przerw i bez wpływu na czas taktu. Nasze responsywne rozwiązanie automatyzacyjne zapewnia optymalny przepływ informacji i w efekcie wysoką produktywność, elastyczność i jakość produkcji. Produkty sieciowe i sterowniki firmy Phoenix Contact pracują w oparciu o znane standardy IT. Jest to szczególnie istotne przy włączaniu ich do procesów projektowania i zapewnianiu szybkiego rozruchu produkcji.

  • Wysoka produktywność i czas taktu dzięki komunikacji w czasie rzeczywistym poprzez system sterowania
  • Wysoka zdolność integrowania i niezależność dzięki otwartym standardom komunikacji przemysłowej
  • Proste włączanie rozwiązania automatyzacyjnego do procesu projektowania dzięki standardowym interfejsom

Bezpieczeństwo IT, mGuard, Router, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo IT, Produkty

Tłocznia to długotrwała i duża inwestycja. Jej zadaniem jest szybkie i precyzyjne tłoczenie i wycinanie fragmentów nadwozia z blach wykonanych z różnych materiałów. Poza konkretnymi wymogami dotyczącymi odporności na wibracje zastosowane tu rozwiązania techniczne muszą spełniać również wymagania w zakresie niezawodnej i przede wszystkim bezpiecznej komunikacji.
Phoenix Contact zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez zgodne z normą IEC 62443 oraz sprawdzone koncepcje w zakresie bezpieczeństwa i zdalnego serwisowania, a także indywidualne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

  • Bezawaryjna praca dzięki wytrzymałym produktom o wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje
  • Bezpieczna komunikacja dzięki koncepcjom bezpieczeństwa IT, zgodnie z normą IEC 62443
  • Niedrogie i efektywne koncepcje serwisowania z rozproszonym dostępem do aplikacji przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych
  • Bezpieczeństwo maszyn dzięki koncepcji niezależnej od sterownika i sieci

Lakierowany element w procesie produkcji samochodu

Proces transportu, obróbki i lakierowania musi w większości przypadków odbywać się bez przerw i w sposób jak najbardziej zautomatyzowany. W procesie lakierowania stosuje się liczne substancje w najróżniejszych warunkach otoczenia. Warunkiem zapewnienia jakości i efektywnego wykorzystania tych materiałów jest przejrzystość danych oraz elastyczna komunikacja przemysłowa.
Technika automatyzacji firmy Phoenix Contact pomaga w realizacji tych zadań, sięgając przy tym do samego procesu technologicznego.

  • Niezawodne procesy dzięki elastycznym sieciom komunikacyjnym
  • Nieprzerwane procesy dzięki redundantnym systemom sterownika, zasilacza i sieci
  • Optymalne i zrównoważone parametry dla wysokiej klasy powłok lakierniczych

Układy przenośnikowe produkcja samochodów z szafą sterowniczą do automatyzacji produkcji

W trakcie trwania całego procesu produkcji samochodu odpowiednie materiały muszą być dostarczane we właściwym czasie do wykorzystania na konkretnym etapie produkcji. Ze względu na mnogość wariantów stawiane są najwyższe wymagania w zakresie dostępności i przetwarzania informacji w systemach będących w stałym ruchu.
Rozwiązania Phoenix Contact umożliwiają zaprojektowanie wizualizacji oraz selektywną obsługę procesów logistycznych bez dużego nakładu kosztów. Nasze rozwiązania w zakresie cyfryzacji wspierają niezawodny transport materiałów.

  • Projektowanie przy niskich nakładach kosztów dzięki asystentowi wizualizacji
  • Przełączanie napędów przy ich niskim zużyciu
  • Oszczędności w zakresie kosztów instalacji dzięki możliwości włączenia rozwiązań cyfrowych

Drzwi samochodowe w zakładzie produkcyjnym

  • Produkcja na zoptymalizowanej powierzchni poprzez zintegrowanie rozproszonej techniki automatyzacji w geometrii linii
  • Szybkie uruchamianie dzięki standardowym interfejsom i prostej parametryzacji

Montaż końcowy w zakładzie motoryzacyjnym

W procesie montażu końcowego następuje połączenie karoserii z układem napędowym. Dodatkowo pracownicy wspomagani pracą maszyn montują fotele, deskę rozdzielczą, koła i szyby. Na koniec, po przejściu odpowiednich testów, samochód trafia do sprzedaży.
Rozwiązania automatyzacyjne firmy Phoenix Contact wspierają właściwą ergonomię i obsługę przy montażu ręcznym. Poprzez szybki i niezawodny przepływ informacji zapewniają precyzyjny przebieg procesów logistycznych i montażowych.

  • Łatwa konserwacja i pozyskiwanie części zamiennych dzięki zastosowaniu standardowych produktów
  • Dbanie o jakość dzięki wizualnemu wsparciu procesu montażu
  • Wstępne przetwarzanie danych przy pomocy sterowników wspomagających regulację procesu

Rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego
Rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego YouTube

Rozwiązania do wszystkich dziedzin produkcji

Połączenie bezpieczeństwa i elastycznych procesów to podstawowy warunek skutecznej produkcji. W całym procesie produkcyjnym są potrzebne wytrzymałe, otwarte i kompleksowe rozwiązania automatyzacyjne. Szczególnie ważną kwestią jest bezpieczna komunikacja, bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn, kompleksowa diagnostyka oraz wysoka dostępność i prędkość przetwarzania.

Nasz międzynarodowy zespół

Wspieramy przemysł motoryzacyjny – na całym świecie

Przemysł motoryzacyjny wymaga globalnego podejścia i obsługi na całym świecie. Phoenix Contact posiada lokalizacje i oddziały w ponad 140 krajach na całym świecie. Nasi eksperci na całym świecie są w ciągłym kontakcie ze sobą, naszymi klientami i partnerami, a także konsultują się z ekspertami z dziedziny nauki oraz przedstawicielami społeczności branżowych takich jak PNO.

Wspieramy przemysł motoryzacyjny.

Jan Diestelkamp
Maria Fernanda De Alba Ruiz
Angel Troyas
Andreas Stanisławski
Michael Potthast
Jan Diestelkamp

„Duże projekty motoryzacyjne często nie są prowadzone w jednym kraju, lecz za ich realizację odpowiedzialne są różne międzynarodowe zespoły projektowe, zarówno po stronie klienta, jak i Phoenix Contact. Moim zadaniem jest zapewnienie płynnej komunikacji, tak aby wszystkie osoby zaangażowane przez cały czas miały jasność co do aktualnego statusu projektu”.

Maria Fernanda De Alba Ruiz

„Regularne szkolenia z zespołami technicznymi na żywo to jedno z moich ulubionych zajęć. Osobisty kontakt z klientem i wymiana informacji na temat produktów, rozwiązań i nowych technologii jest dla mnie niezwykle ważna, ponieważ mogę wówczas bezpośrednio odpowiadać na pytania i stawiać czoła wyzwaniom.”

Angel Troyas

„W ramach projektu realizowanego dla naszego klienta Audi w Meksyku jako inżynier ds. rozwiązań mogłem bezpośrednio wykorzystać i udostępnić swoją wiedzę techniczną dla innych. Otwarta komunikacja w języku lokalnej społeczności, bezpośredni nadzór nad projektami na miejscu i osobisty kontakt z pracownikami w zakładzie są moim zdaniem niezbędne dla powodzenia projektu.”

Andreas Stanisławski

„Aby móc sprostać wyzwaniom innowacyjnego przemysłu motoryzacyjnego, produkty muszą być stale dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów. Szczególnie ważne jest dla mnie zaangażowanie naszych klientów na każdym etapie produkcji, abyśmy mogli od razu reagować na otrzymywane informacje zwrotne”.

Michael Potthast

„Pełniąc rolę Key Account Managera dla branży motoryzacyjnej, jestem pierwszą osobą kontaktową w procesie komunikacji pomiędzy klientem a Phoenix Contact. Obsługa i kontakt oparte na partnerstwie i zaufaniu to dla mnie priorytet”.

Niezawodne produkty dla przemysłu motoryzacyjnego

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości specjalnych wymogów tworzymy doskonałe rozwiązania branżowe oparte na sprawdzonych produktach. Produkty te są łączone inteligentnie w systemy do zróżnicowanych funkcji, np. sterowania, zdalnego monitorowania czy rejestracji wartości pomiarowych. W oparciu o branżowe know-how i wieloletnie doświadczenie z uwzględnieniem specjalnych wymogów powstają doskonałe rozwiązania dla przemysłu.