Rozwiązania Phoenix Contact zapewnią precyzyjne procesy podczas łączenia układu napędowego i nadwozia.
Podczas montażu końcowego następuje połączenie nadwozia z układem napędowym. Dodatkowo przez maszyny i ludzi są montowane fotele, deska rozdzielcza, koła i szyby. Na koniec po testach samochód trafia do sprzedaży.
Rozwiązania automatyzacyjne firmy Phoenix Contact wspierają właściwą ergonomię i obsługę przy montażu ręcznym. Poprzez szybki i niezawodny przepływ informacji zapewniają precyzyjne procesy logistyczne i montażowe.
Regulacja wysokości roboczej wspiera optymalny pod względem ergonomicznym i jakościowym montaż komponentów w samochodzie.
Nasze koncepcje stworzone na bazie standardowych produktów sięgają do kompletnej skrzynki rozdzielczej. To kompletne rozwiązanie przetwarza dane ze stacji, ustawia wysokość roboczą i jest wyposażone w obszerne opcje diagnostyczne. Dzięki temu jest łatwe w obsłudze i utrzymaniu ruchu.
Aby sprostać każdej możliwej wersji wyposażenia jednego modelu, monitory i systemy Phoenix Contact stanowią pomoc przy ręcznym montażu elementów, np. radioodtwarzacza.
Komputery panelowe serii Designline firmy Phoenix Contact to wydajna technologia w atrakcyjnej, kompaktowej obudowie o stopniu ochrony IP65.
Podczas przesyłania dużych ilości danych liczy się niezawodność i szybkość.
Do przetwarzania i archiwizowania danych w bazie SQL lokalny sterownik udostępnia dane monitorowania procesu również bez kompleksowego oprogramowania pośredniczącego. W tym celu dane robocze są przesyłane bezpośrednio ze sterownika do nadrzędnej bazy danych.
Nasze sterowniki miniaturowe poza funkcją sterowania są odpowiedzialne również za komunikację za pośrednictwem wielu protokołów IT. Do wizualizacji stosuje się np. wewnętrzny serwer WWW. Pliki mogą być zapisywane i odczytywane przez FTP. Połączenie z bazą danych SQL nie wymaga skomplikowanego programowania.
Koncepcja komunikacji i sterownika do montażu końcowego
"$pageName" na