Rozwiązania na bazie uznanych standardów IT umożliwiają prosty proces projektowania i szybki rozruch produkcji.
W spawalni odbywa się produkcja wielu różnych wersji nadwozi, w miarę możliwości bez przerw i wpływu na czas taktu.
Nasze rozwiązanie automatyzacyjne wyróżniające się szczególną komunikatywnością zapewnia optymalny przepływ informacji i w efekcie wysoką produktywność, elastyczność i jakość produkcji. Produkty sieciowe i sterowniki firmy Phoenix Contact pracują w oparciu o znane standardy IT. Jest to szczególnie istotne przy włączaniu do procesów projektowania i umożliwia szybki rozruch produkcji.
Obsługa jest ważnym czynnikiem produktywności również w zautomatyzowanej produkcji.
W zależności od wymagań we współpracy z klientem tworzymy indywidualne koncepcje stacji obsługi: począwszy od sprzętu, a skończywszy na aplikacji do programowania i wizualizacji. W połączeniu ze standardowymi interfejsami użytkownika system zapewnia maksymalną orientację.
Od projektu po uruchomienie i bezpieczną pracę: kompleksowa architektura aplikacji uwzględnia specyfikę każdej fazy życia produkcji.
Na bazie tej architektury Phoenix Contact oferuje liczne moduły funkcji i wizualizacji. W połączeniu z automatyczną wizualizacją powstaje w ten sposób szybkie i niedrogie rozwiązanie.
Na stacjach robotów występują przerwy, np. przy wymianie narzędzi lub na czas cyklicznego odpoczynku.
Sterowniki PROFINET firmy Phoenix Contact umożliwiają automatyczne wyłączanie niepotrzebnych urządzeń lub powiązanych technologicznie obszarów podczas przerw w produkcji poprzez PROFIenergy, a następnie ich ponowne włączanie. Oszczędza to energię i obniża koszty.
W spawalni odbywają się cykliczne procesy łączenia. Poszczególne urządzenia są przydzielone do produkcji określonych elementów nadwozia i zabezpieczone zaporami sieciowymi.
Informacje o samochodzie są przesyłane do systemu lub stacji poprzez przełączniki warstwy 3. Sterowniki, np. RFC 470S PN, regulują ciąg procesów równolegle do monitorowania obwodów ochronnych.
Koncepcja efektywnej automatyzacji spawalni
"$pageName" na