Aktywne moduły redundancyjne z technologią ACB zapewniają ciągłe, redundantne zasilanie obciążenia energią.
W instalacjach o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa redundantne zasilacze sprawiają, że awaria jednego zasilacza nie powoduje postoju. Chodzi o to, że potencjalne źródła błędów objęte są kontrolą, począwszy od przewodu doprowadzającego, poprzez zasilacz, aż po samo obciążenie.
Technologia ACB modułów QUINT ORING zapewnia symetryczne obciążenie zasilaczy.
Przy czym różnica napięcia wejściowego pomiędzy zasilaczami jest rejestrowana w sposób ciągły i przy odchyłce do 300 mV regulowana automatycznie. Prąd obciążenia jest więc rozdzielany w sposób całkowicie symetryczny.
Zastosowanie nowoczesnej technologii MOSFET redukuje istniejące obciążenie termiczne, w przeciwieństwie do klasycznych diod, prawie o 70%. Mniejsza strata mocy powoduje, że wszystkie elementy szafy sterowniczej pozostają zimniejsze, co zwiększa żywotność urządzeń.
Symetryczne obciążenie zasilaczy sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika słupkowego. Użytkownik na pierwszy rzut oka wie, które napięcie wejściowe jest wyższe, który zasilacz jest więc mocniej obciążony.
Różne stany można odczytać w prosty sposób, problemy są wykrywane szybciej i w krótszym czasie można je usunąć. Wskaźnik i prezentacja odpowiadają zaleceniu NAMUR.
Moduły QUINT‑ORING monitorują prąd obciążenia i ostrzegają po przekroczeniu ustawionej wartości.
Przy rozbudowie instalacji podłączenie przez użytkownika dodatkowych obciążeń do zasilacza redundancyjnego może pociągnąć za sobą utratę redundancji.
W kolejnym punkcie w szczegółowy sposób opisano taki przykładowy scenariusz.
Dwa zasilacze redundancyjne o prądzie znamionowym 5 A każdy zasilają sterownik wymagający zasilania prądem 5 A.
Po podłączeniu dodatkowego obciążenia 3 A zapotrzebowanie zostanie pokryte z rezerwy mocy zasilacza. Wymagany prąd 8 A zostanie udostępniony bez wystąpienia przepięcia łączeniowego.
Jednak powoduje to utratę redundancji: awaria jednego z dwóch zasilaczy powoduje, że drugie urządzenie nie udostępni prądu 8 A. Dioda LED natychmiast zasygnalizuje użytkownikowi instalacji brak redundancji.
Do wdrożenia tej koncepcji nadają się wszystkie zasilacze serii QUINT POWER firmy Phoenix Contact. Redundancja występuje, jeżeli drugi zasilacz nadal pokrywa pełne obciążenie w sytuacji, gdy pierwsze urządzenie nie udostępnia żadnego napięcia wyjściowego.
Przez zasilacz QUINT POWER i moduł QUINT‑ORING wykrywane i sygnalizowane są niżej opisane błędy i zakłócenia.
Równolegle podłączone zasilacze pracują z wykorzystaniem różnych faz. Dlatego też zanik lub zakłócenie jednej fazy nie ma żadnego wpływu na zasilanie obciążenia. Zielona dioda LED zasilacza (DC OK) nie świeci. Na obciążeniu brak redundancji. Funkcja Auto Current Balancing nie jest wykonywana. Dioda LED (Redundancy OK) i segment wskaźnika słupkowego (ACB OK) migają w kolorze zielonym.
Taki błąd nie ma wpływu na zasilanie obciążenia. Drugi zasilacz nadal zasila podłączone odbiorniki w bezpieczny sposób. Zielona dioda LED zasilacza (DC OK) nie świeci. Na obciążeniu brak redundancji. Funkcja Auto Current Balancing nie jest wykonywana. Zielona dioda LED (Redundancy OK) i czerwony segment wskaźnika słupkowego (ACB OK) migają.
Awaria jednego zasilacza nie ma wpływu na zasilanie obciążenia, ponieważ drugi zasilacz nadal zasila podłączone odbiorniki w bezpieczny sposób. Zielona dioda LED zasilacza (DC OK) nie świeci. Na obciążeniu brak redundancji. Funkcja Auto Current Balancing nie jest wykonywana. Zielona dioda LED (Redundancy OK) i czerwony segment wskaźnika słupkowego (ACB OK) migają.
Taki błąd nie ma wpływu na zasilanie obciążenia, ponieważ drugi zasilacz nadal zasila podłączone odbiorniki w bezpieczny sposób. Zielona dioda LED zasilacza (DC OK) miga. Na obciążeniu brak redundancji. Funkcja Auto Current Balancing nie jest wykonywana. Zielona dioda LED (Redundancy OK) i czerwony segment wskaźnika słupkowego (ACB OK) migają.
Taki błąd nie ma wpływu na zasilanie obciążenia, ponieważ drugi zasilacz nadal zasila podłączone odbiorniki w bezpieczny sposób. Zielona dioda LED zasilacza (DC OK) świeci w sposób ciągły. Na obciążeniu brak redundancji. Funkcja Auto Current Balancing nie jest wykonywana. Zielona dioda LED (Redundancy OK) i czerwony segment wskaźnika słupkowego (ACB OK) migają.
Układ samodiagnostyki wykrywa i sygnalizuje uszkodzenie modułu redundancyjnego. Możliwa jest szybka interwencja serwisu w celu przywrócenia redundancji. Zielona dioda LED zasilacza (DC OK) świeci w sposób ciągły. Na obciążeniu brak redundancji. Funkcja Auto Current Balancing nie jest wykonywana. Zielona dioda LED (Redundancy OK) miga a środkowy segment wskaźnika słupkowego (ACB OK) świeci w sposób ciągły w kolorze czerwonym.
Dwa wejściowe zaciski Plus umożliwiając tymczasową redundancję. Bezpieczne zasilanie obciążenia jest zapewnione.
Wadliwe obciążenie lub późniejsza instalacja kolejnych odbiorników może doprowadzić do zwiększenia prądu obciążenia. Przekroczenie wartości prądu, jaki mogą dostarczyć pojedyncze zasilacze, oznacza brak redundancji. Zielona dioda LED zasilacza (DC OK) świeci w sposób ciągły. Na obciążeniu brak redundancji. Funkcja Auto Current Balancing nie jest wykonywana. Zielona dioda LED (Redundancy OK) i czerwony segment wskaźnika słupkowego (ACB OK) migają.
"$pageName" na