System CLIPSAFE to indywidualne rozwiązanie do szaf sterowniczych, szybkie i od jednego producenta.
CLIPSAFE firmy Phoenix Contact to innowacyjna oferta wysokiej jakości produktów, w skład której wchodzą obudowy puste, obrobione obudowy puste i skrzynki przyłączeniowe ze stali nierdzewnej i poliestru. Dzięki odpowiednim dopuszczeniom produkty CLIPSAFE można stosować w obszarze Ex.
Program obudów wyróżnia się różnorodnością i wszechstronnością oraz dopasowaniem do danej aplikacji.
Skrzynki przyłączeniowe mogą być wyposażone indywidualnie zgodnie ze specyfikacją klienta lub zaprojektowane do konkretnego zastosowania według wymogów klienta.
Aby przesłać zapytanie o indywidualne skrzynki przyłączeniowe, użyj formularza zapytania w danej kategorii. Możesz tutaj w prosty sposób opisać swoje wymagania, a my na podstawie tych danych opracujemy indywidualną ofertę.
Rozwiązanie CLIPSAFE do każdego zastosowania | ||
---|---|---|
![]() |
Puste obudowy |
Wybierz z obszernego programu produktów obudowę pasującą do danej aplikacji. Na zamówienie są dostępne indywidualne wymiary i sposoby wykończenia powierzchni. Do zastosowań w obszarze Ex dostawa zawiera odpowiednie dopuszczenie komponentu zgodnie z ATEX i IECEx. |
Puste obudowy w wykonaniu na zamówienie | Na zamówienie możemy dopasować obudowę poprzez odpowiednie gwinty, otwory i prostokątne wycięcia. Uwzględniane są standardy Ex zgodnie z normami ATEX i IECEx. Dostawa zawiera odpowiedni certyfikat zgodności komponentu. | |
Skrzynki przyłączeniowe wyposażone zgodnie z danymi klienta |
Puste obudowy CLIPSAFE mogą na życzenie być fabrycznie wyposażone w listwy ze złączkami i przepusty kablowe. Skrzynki przyłączeniowe do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem są dostarczane z odpowiednim certyfikatem zgodności z normami ATEX i IECEx. |
Nasze obudowy puste ze stali nierdzewnej do zastosowań Ex, na zamówienie z indywidualnym wykończeniem, oferują następujące właściwości:
Nasze obudowy puste z poliestru do zastosowań Ex, na zamówienie z indywidualnym wykończeniem, oferują następujące właściwości:
Nasze obudowy puste z poliestru, na zamówienie z indywidualnym wykończeniem, oferują następujące właściwości:
Przepusty kablowe Phoenix Contact są niezawodne i bezpieczne. Możesz wybrać pomiędzy standardowymi przepustami kablowymi z tworzywa sztucznego lub metalu.
Przepusty kablowe są również dostarczane w wersji odpornej na zakłócenia elektromagnetyczne i dla obszaru Ex. Przy ekstremalnych obciążeniach należy wybrać wykonania z obejmami odciążającymi chroniącymi przed wygięciem.
PROJECT complete łączy nasze sprawdzone oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami z wydajnym narzędziem do drukowania oznaczników.
Bezpośrednia wymiana danych ze wszystkimi popularnymi programami CAE oraz możliwość tworzenia całej dokumentacji projektowej sprawiają, że oprogramowanie to jest jedyne w swoim rodzaju.
Oprogramowanie PROJECT complete jest kompatybilne ze wszystkimi systemami Phoenix Contact do drukowania oznaczników, umożliwia kompleksową wymianę danych, od fazy projektu po gotową i oznaczoną odpowiednio listwę ze złączkami.
"$pageName" na