Nasz asortyment produktów jest różnorodny: znajdziesz tu odpowiedni sprzęt do konserwacji, serwisu i diagnostyki.
Maksymalna elastyczność do różnych zastosowań: złącze serwisowe firmy Phoenix Contact można stosować w trudnych warunkach przemysłowych w szafach sterowniczych, komponentach infrastruktury i urządzeniach.
Złącza serwisowe zapewniają jeszcze większe ułatwienie konserwacji, serwisowania i diagnostyki. Solidne ramki montażowe o stopniu ochrony IP65 umożliwiają stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Panele czołowe do transmisji danych oferują różne możliwości podłączenia na niewielkiej przestrzeni, ponieważ można dowolnie łączyć różne wkładki stykowe.
Złącza serwisowe są dostępne z następującymi wkładkami:
Gniazda do szafy sterowniczej EO o jedenastu różnych geometriach wtyków są stosowane do budowy szaf sterowniczych i budowy instalacji na całym świecie. Dodatkowe funkcje, takie jak wskaźniki LED, bezpieczniki, łączniki lub wyłączniki, jeszcze bardziej zwiększają możliwości ich zastosowania.
Gniazda można oprzewodować z użyciem połączenia Push-in lub przyłącza śrubowego. Również montaż gniazd odbywa się niezwykle elastycznie: można je przymocować zatrzaskowo na szynie DIN, przykręcić na śruby lub przykleić. W połączeniu z płytką adaptera można ponadto zamontować gniazdo w złączu serwisowym.
"$pageName" na