Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa

Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa

Niezawodność i dyspozycyjność w przemyśle przetwórczym

Certyfikowane przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu do bezpiecznego włączania i wyłączania.

Powrót do Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w Sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W przemyśle przetwórczym lub budowie maszyn: w sytuacji zagrożenia musi być zagwarantowane niezawodne sprzęganie sygnałów. Firma Phoenix Contact oferuje przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu.

Korzyści

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu zgodnym z normą EN 50205
  • Niezawodna diagnostyka i łatwy test sprawdzający wg IEC 61508
  • Wysoka kompatybilność: dostosowane do układów sterowania w przemyśle przetwórczym
  • Szybka weryfikacja obwodów bezpieczeństwa dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich parametrów niezawodnościowych

Kompaktowe, sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini

Kompaktowe, sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini  

PSRmini to oszczędność miejsca do 70%

Dzięki opracowanej i opatentowanej przez nas technologii przekaźnikowej nasze przekaźniki sprzęgające PSRmini mają niezwykle kompaktowe rozmiary. Przekaźniki sprzęgające SIL z zestykami o wymuszonym przełączaniu umożliwiają oszczędność miejsca do 70% przy zachowaniu pełnej zdolności łączeniowej.

  • Szerokość od 6 mm
  • Przekaźniki sprzęgające do bezpiecznego włączania i bezpiecznego wyłączania
  • Diody LED umożliwiają diagnostykę spełniającą kryteria SIL bezpośrednio na module
  • Aktywne sygnalizowanie błędów do sterownika skraca czas przestoju
  • Kompatybilność z popularnymi systemami bezpieczeństwa

Klasyczne, sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic

Klasyczne, sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa PSRclassic  

Klasyczne przekaźniki sprzęgające do bezpiecznego wyłączania

Seria PSRmini obejmuje tradycyjne przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu do bezpiecznego wyłączania. Klasyczne przekaźniki sprzęgające wyróżniają się dużym wyborem funkcji i wersji. Szerokość obudowy odpowiada spotykanym najczęściej na rynku wymiarom.

  • Szerokość od 17,5 mm
  • Przekaźniki sprzęgające do bezpiecznego wyłączania
  • Kompatybilność z popularnymi systemami bezpieczeństwa

Sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu

Zestyki o wymuszonym przełączaniu  

Zestyki o wymuszonym przełączaniu

W przypadku wymuszonego przełączania zestyk zwierny i rozwierny przekaźnika pomocniczego są połączone ze sobą mechanicznie. Zapobiega to jednoczesnemu zamknięciu zestyku zwiernego i rozwiernego. W połączeniu z odpowiednim układem zapewnione jest niezawodne wykrywanie braku otwarcia. Jest to najbardziej niezawodny sposób na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i maszyn.

Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, nasze produkty serii PSRmini i PSRclassic są wyposażone w zestyki o wymuszonym przełączaniu.

Elastyczny system krosowania I/O

Elastyczny system krosowania I/O firmy Phoenix Contact  

Elastyczny system krosowania I/O firmy Phoenix Contact

Smart IO, czyli uniwersalne moduły we/wy, oferują całkowicie nowe możliwości w przemyśle przetwórczym zarówno dla nowych, jak i modernizowanych urządzeń.

Elastyczny system krosowania I/O firmy Phoenix Contact pomaga w uzyskaniu prawdziwej „uniwersalności” modułów uniwersalnych wejść/wyjść na poziomie interfejsu i krosowania. System ten tworzy zestaw standardowego modułu podstawowego i wymiennych modułów we/wy (Input Output Accessories) o różnych funkcjach elektrycznych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410