Zmodernizuj stare systemy sterowania do najnowszych technologii za pomocą adapterów modernizacyjnych Phoenix Contact.
Żywotność i dyspozycyjność sprzętu jest ograniczona zwłaszcza w przypadku sterowników. Gdy zdobycie części zamiennych stanie się trudne i drogie lub będzie potrzebny bardziej wydajny system, warto pomyśleć o przebudowie lub modernizacji systemu.
Wtyk S5 podłącza się za pomocą adaptera przejściowego bezpośrednio do karty we/wy. W miejscu S5 montuje się nowy S7-400. Istniejące oprzewodowanie obiektowe zostaje zachowane.
Adaptery przejściowe łączą adaptery czołowe z modułami wejść/wyjść sterownika S7-300. Za pomocą adapterów sygnały adaptera czołowego S5 można przenieść na 50-pinową listwę. Sygnały są przesyłane dalej poprzez kable systemowe i adaptery czołowe do modułu wejść/wyjść.
Za pomocą uniwersalnego adaptera uruchomieniowego przedłuża się wszystkie sygnały istniejącego oprzewodowania S5. Wolny koniec kabla można podłączyć do różnych sterowników, jak S7-400 czy S7-300. Umożliwia to komunikację w celach testowych między istniejącym oprzewodowaniem obiektowym S5 a nowym sterownikiem. Ze względu na to, że nowy sterownik jest umieszczony tymczasowo przed szafą sterowniczą, można w razie potrzeby odtworzyć pierwotny stan systemu. Gdy system będzie pracował bez problemu z nowym sterownikiem, można wymienić sterownik S5.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Okablowanie systemowe do sterowników
"$pageName" na