Zapytanie o skrzynki przyłączeniowe

Zapytanie o skrzynki przyłączeniowe i obrobione obudowy puste

Indywidualne wykończenie i wyposażenie

Obudowy puste mogą być wykończone i wyposażone na zamówienie. W ten sposób otrzymasz indywidualnie obrobione skrzynki przyłączeniowe lub rozdzielcze – szybko i z jednej ręki.

Oferty na skrzynki przyłączeniowe i obrobione obudowy puste

Aby złożyć zapytanie o indywidualne skrzynki przyłączeniowe i obudowy, skorzystaj z naszego wygodnego formularza. Swoje zapytanie przygotujesz w zaledwie kilku krokach:

  • na podstawie pliku PROJECT complete
  • na podstawie rysunku
  • na podstawie konkretnych danych.

Dane te pozwolą nam przygotować indywidualną ofertę.

PROJECT complete – kompleksowo od fazy projektu do gotowego wyrobu

Projektowanie listew ze złączkami za pomocą PROJECT complete  

Projektowanie listew ze złączkami za pomocą PROJECT complete

PROJECT complete łączy nasze sprawdzone oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami z wydajnym narzędziem do drukowania oznaczników.

Bezpośrednia wymiana danych ze wszystkimi popularnymi programami CAE oraz możliwość tworzenia całej dokumentacji projektowej sprawiają, że oprogramowanie to jest jedyne w swoim rodzaju.

Oprogramowanie PROJECT complete jest kompatybilne ze wszystkimi systemami Phoenix Contact do drukowania oznaczników, umożliwia kompleksową wymianę danych, od fazy projektu po gotową i oznaczoną odpowiednio listwę ze złączkami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410