Rozdzielacze magistrali obiektowej i bramki segmentów do PROFIBUS PA, PROFIBUS DP i Fieldbus Foundation

Rozdzielacze magistrali obiektowej i bramki segmentów do PROFIBUS PA, PROFIBUS DP i Fieldbus Foundation

Rozdzielacze magistrali obiektowej do PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus umożliwiają dowolną rozbudowę magistrali obiektowej. Bramka modułowa DP-PA łączy w sposób czytelny sieci PROFIBUS DP z sieciami procesowymi PROFIBUS PA, umożliwiając łatwe łączenie urządzeń obiektowych z układami sterowania.

Bramki PROFIBUS DP/PA

Modułowa bramka PROFIBUS DP na PROFIBUS PA

Bramki segmentów PROFIBUS DP/PA

Za pomocą bramki DP/PA można łączyć sieci PROFIBUS DP z sieciami produkcyjnymi PROFIBUS PA.

  • Do dziesięciu modułów PROFIBUS DP lub PROFIBUS PA na bramkę do połączenia z maks. czterema różnymi sieciami DP/PA
  • Redundancja sieci z maks. dziesięcioma modułami
  • Zintegrowana diagnostyka sieci poprzez moduł interfejsowy komunikacji
  • Wydajny zintegrowany serwer WWW umożliwiający konfigurację i dostęp do diagnostyki sieci
  • Przejrzyste automatyczne wykrywanie prędkości transmisji do 12 Mb/s
  • Wymiana modułów w trakcie pracy
  • Zarządzanie urządzeniami obiektowymi PROFIBUS i ich konfiguracja za pomocą FDT/DTM

Do każdej konfiguracji jest potrzebna stacja główna do zarządzania oraz regenerator PROFIBUS DP i moduł PROFIBUS PA pełniący rolę interfejsu sieci PROFIBUS PA. Ta modułowa koncepcja umożliwia konfigurację specjalnych aplikacji. Skonfigurowana wstępnie jednostka FB-HSB-DP/PA może być używana w większości aplikacji jako urządzenie bazowe.

Wielokanałowe bramki FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS PA do strefy 2

Bramki urządzeń obiektowych do strefy 2

Wielokanałowe bramki FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS PA do strefy 2

Wielokanałowe bramki urządzeń obiektowych do sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus są przeznaczone do temperatur otoczenia od -50°C do +90°C. Są bardzo kompaktowe, a dodatkowa oszczędność miejsca jest możliwa poprzez podłączenie z jednej strony od spodu. W ten sposób można uzyskać najlepsze upakowanie i największą gęstość kanałów w skrzynce rozdzielczej.

Bramki urządzeń obiektowych są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.

Bariera magistrali obiektowej

Bariera magistrali obiektowej do FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS PA

Bariera magistrali obiektowej do strefy 1 do FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS PA

Wielokanałowe bramki urządzeń obiektowych do sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus są nazywane dzięki dopuszczeniu do strefy Ex 1 również barierą magistrali obiektowej.

  • Przetestowane o pracy w temperaturze otoczenia od -40°C do +80°C
  • Lekkie i wytrzymałe
  • Łatwa instalacja i oszczędność miejsca dzięki podłączaniu z jednej strony od spodu
  • Rejestracja w Fieldbus Foundation

Inteligentne układy minimalizują drgania styków (bouncing), gwarantując wysoką jakość sygnału.

Rozdzielnica magistrali obiektowej z dopuszczeniem ATEX, IECEx i UL Class I, Div 2

Rozdzielnica magistrali obiektowej

Rozdzielnice magistrali obiektowej z dopuszczeniem systemu i zainstalowanymi bramkami magistrali obiektowej

Specjalnie do bramek urządzeń obiektowych oferujemy różne rozdzielnice magistrali obiektowej. Dzięki dopuszczeniu ATEX, IECEx i UL Class I, Division 2 można je stosować na całym świecie.

Gotowe do użycia rozdzielnice są dostępne w dwóch wersjach: z ochroną lub bez ochrony przed przepięciami dla przewodu głównego. Łączą one przewód główny z urządzeniami obiektowymi.

  • Gotowe do użycia rozdzielnice ze szczotkowanej stali nierdzewnej 316L
  • Dostępne z 10 lub 16 portami
  • Szybki i prosty montaż przy użyciu wielokanałowej bramki urządzeń obiektowych do strefy 2
  • Niewielkie zapotrzebowanie miejsca i niska masa