Switche zarządzalne PoE serii 4000 umożliwiają połączenie do 16 urządzeń w sieci. Kablem Ethernet można przesyłać dane i zasilać nawet osiem urządzeń. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji oraz specjalnym funkcjom PoE switche te stanowią wydajne i elastyczne rozwiązanie do każdej sieci.
Switche zarządzalne PoE serii 4000 zapewniają zasilanie urządzeń do 60 W na port. Nadają się również do zastosowania w aplikacjach np. z kamerami High Power zgodnych ze standardem IEEE 802.3bt (PoE++).
Do dodatkowych funkcji należą porty Gigabit SFP Uplink z obsługą ramek jumbo w celu zapewnienia integralności danych. Umożliwia to niezawodne przesyłanie danych we wszystkich zastosowaniach.
Switche zarządzalne PoE serii 4000 umożliwiają dokonywanie indywidualnych ustawień PoE. Można np. aktywować i dezaktywować funkcję PoE w poszczególnych portach. Dodatkowo można również ustawić priorytet PoE oraz maksymalne budżety mocy. W przypadku ewentualnych problemów z zasilaniem switcha zapewnione jest dalsze zasilanie najważniejszych urządzeń poprzez PoE.
Funkcja watchdog PoE umożliwia monitorowanie prawidłowego działania urządzeń PoE. W tym celu w regularnych odstępach czasu switch przesyła sygnał ping do urządzenia PD (Powered Device). Po określonej, możliwej do ustawienia liczbie sygnałów ping bez odpowiedzi wykonywany jest tzw. power cycle. Urządzenie PD jest uruchamiane ponownie. Urządzenia, które przestaną działać z powodu usterki, można w ten sposób przywrócić do prawidłowego stanu bez potrzeby wzywania serwisu. Alternatywnie switch PoE może również całkowicie dezaktywować urządzenie PD.
Za pomocą harmonogramu PoE możesz zaplanować dzień i godzinę, kiedy switch ma udostępniać urządzeniom Power over Ethernet. Jest to bardzo przydatne, jeśli urządzenia są potrzebne tylko w określonych porach dnia. Umożliwia to zmniejszenie zużycia prądu i obciążenia sieci w pozostałe pory.
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Prędkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
Zestyk alarmowy | tak |
Zakres temperatury | -40°C ... +75°C |
Stopień ochrony | IP30 |
Napięcie zasilające | 52…55 V DC, redundancyjnie |
Power over Ethernet | |
Standardy PoE | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Budżet mocy Power over Ethernet |
60 W na port |
Funkcje PoE | Konfiguracja PoE, harmonogramowanie PoE, watchdog PoE |
Funkcje filtrowania | |
Quality of Service | tak |
VLAN | tak |
Multicast / IGMP Snooping | tak |
Redundancja | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | tak |
Manager/klient MRP | nie/nie |
Fast Ring Detection (FRD) | nie |
Large Tree Support | nie |
Rozszerzona redundancja pierścieniowa 15 ms | tak |
Funkcje zarządzania | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | tak |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | tak |
Address Conflict Detection (ACD) | nie |
Serwer DHCP | nie |
Command Line Interface (CLI) | nie |
Protokoły automatyzacyjne | |
Klasa zgodności PROFINET | A |
Urządzenie IO PROFINET | nie |
EtherNet/IP™, Zaawansowane filtrowanie Multicast | nie |
Dopuszczenia | CE, UL |
"$pageName" na