Iniektory Power over Ethernet umożliwiają przesyłanie danych do urządzeń obiektowych oraz ich zasilanie za pomocą jednego tylko kabla. Alternatywne technologie przyłączeniowe (IDC, Push-in lub przyłącze śrubowe) znacznie ułatwiają montaż kabla obiektowego.
Duży wybór różnych klas mocy pozwala na dobranie urządzeń do indywidualnych potrzeb. Iniektory PoE są dostępne w wersji zgodnej z normą IEEE 802.3 af i at do 30 W. Ponadto już dziś oferujemy urządzenia spełniające wymogi przyszłych norm IEEE 802.3 bt do 60 W.
Galwaniczna separacja zasilacza: w niektórych wersjach napięcie zasilające i port przewodzący Power over Ethernet są odseparowane galwanicznie.
Zapewnia to optymalną ochronę przed zwarciami w przewodach transmisji danych po stronie obiektu.
Większa elastyczność i oszczędność czasu przy instalacji dzięki możliwości wyboru rodzaju przyłącza: IDC, Push-in, RJ45 i przyłącze śrubowe.
Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla: klapka zasłania przestrzeń przyłączeniową po stronie kabla obiektowego ze złączką przyłączeniową i łącznikiem ekranu. Zapewnia to jednolity wygląd instalacji. Poza walorami estetycznymi zapewnia to ochronę wrażliwych przewodów przyłączeniowych przed czynnikami zewnętrznymi.
Ekran kabla podłącza się łatwo i szybko do urządzenia – przy jednoczesnym odciążeniu naciągu. Wystarczy włożyć kabel w odpowiednie gniazdo i podłączyć blaszkę ekranu. Zaleta: krótkie czasy instalacji dzięki beznarzędziowemu podłączaniu bez gubiących się elementów.
Iniektory PoE INJ 2000 posiadają nowe funkcje: ochronę przed przepięciami i monitorowanie prądu ekranu.
Wbudowana ochrona przed przepięciami chroni urządzenia i aplikację przed nagłymi wysokimi napięciami w przewodach danych.
Funkcję monitorowania prądu ekranu kabla wykorzystuje się w celach diagnostycznych. Wystąpienie różnic potencjałów lub innych prądów ekranu na skutek zakłóceń elektromagnetycznych jest sygnalizowane diodą LED.
"$pageName" na