Iskrobezpieczne urządzenia zabezpieczające w obudowie ciśnieniowej do niezawodnego przesyłania sygnałów w obszarze potencjalnie zagrożonym wybuchem.
Szczególne warunki otoczenia wymagają specjalnej ochrony przed przepięciami. Ograniczniki przepięć do aplikacji potencjalnie zagrożonych wybuchem to właściwa ochrona zapewniająca najwyższą dyspozycyjność urządzeń również we wrażliwych obszarach.
W przemyśle chemicznym i petrochemicznym ze względu na procesy produkcyjne stale mamy do czynienia z atmosferą wybuchową. Przyczyną może być np. wydzielanie się gazów, oparów czy mgły. Atmosfera wybuchowa może jednak występować także w młynach, silosach, cukrowniach i wytwórniach paszy, a to przez obecne tam pyły.
Urządzenia zabezpieczające do obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem funkcjonują w specyficznych warunkach. Artykuły te spełniają specjalne wymagania ochrony przed zapłonem (wykonanie iskrobezpieczne). Urządzenia zabezpieczające do obwodów iskrobezpiecznych to produkty z kategorii „Ex ia”, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tej kategorii środek roboczy nie może wywołać zapłonu przy założeniu, że dwa błędy wystąpią niezależnie od siebie.
Dopuszcza się montaż w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem strefa 1 i 2 oraz w obszarach niezagrożonych wybuchem. Dalsze prowadzenie przyłączonych sygnałów jest dozwolone aż do strefy potencjalnie zagrożonej wybuchem 0. Niektóre produkty spełniają ponadto wymagania ochrony przed zapłonem z hermetycznym zamknięciem. Produkty posiadają dopuszczenia ATEX i IECEx.
Przy pomocy tych produktów można zapewnić ochronę systemów potencjalnie zagrożonych wybuchem przed przepięciami.
Urządzenia zabezpieczające do stosowania w obszarach iskrobezpiecznych są dostępne w różnych wersjach napięcia i przełączania. TTC-6…-EX występuje zarówno we wtykanym, jak i w jednoczęściowym wariancie konstrukcyjnym, zawsze z przyłączem śrubowym.
Rodzina produktów PLUGTRAB PT-IQ to wtykane układy ochrony przed przepięciami z wielostopniowym, inteligentnym monitorowaniem funkcji wszystkich części ograniczających napięcie. PLUGTRAB PT-IQ występuje w licznych wersjach napięcia i przełączania. System zabezpieczający przed przepięciami składa się z modułu zasilającego i modułu komunikacji zdalnej, jak również z poszczególnych urządzeń zabezpieczających z przyłączem śrubowym i połączeniem Push-in.
Na szerokości 17,5 mm PLUGTRAB PT zawiera wtykane urządzenia zabezpieczające do licznych wersji napięcia i przełączania. Wtyk ochronny można kontrolować za pomocą urządzenia CHECKMASTER 2. Rodzina produktów PLUGTRAB PT jest wyposażona w przyłącza śrubowe.
Rodzina produktów LINETRAB zapewnia ochronę przed przepięciami na szerokości 6,2 mm. W ten sposób można zapewnić ochronę nawet czterech przewodów sygnałowych do cyfrowych lub analogowych złączy, również w obszarach iskrobezpiecznych. Dzięki opcjonalnemu łącznikowi T-BUS na szynę nośną można podłączać także wieloprzewodowe czujniki temperatury. LINETRAB jest wyposażony w przyłącza śrubowe.
Urządzenia zabezpieczające SURGETRAB można przykręcić bezpośrednio do urządzeń obiektowych, takich jak rejestratory wartości pomiarowych. Dostępne są wersje produktów do oprzewodowania równoległego i przelotowego. W ofercie znajdują się wersje napięcia i przełączania z różnymi gwintami przyłączeniowymi. SURGETRAB występuje w wersji przeznaczonej do obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem z zabezpieczeniem przed zapłonem Ex i (wykonanie iskrobezpieczne) i Ex d (hermetyczne zamknięcie).
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Ochrona przed przepięciami AKPiA
"$pageName" na