Sterownik do automatyki budynkowej

PLC do infrastruktury budynku

Building IoT – prosta automatyzacja

Integracja, parametryzacja, wizualizacja – szybko i sprawnie.

Powrót do PLC i systemy we/wy

Kategoria

Szukaj w Sterownik do automatyki budynkowej

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wydajny sterownik ILC 2050 BI został stworzony specjalnie do automatyki budynkowej. Rozszerzenie o różne komponenty we/wy z systemu Inline umożliwia prostą budowę modułowej stacji automatyki dla niemal wszystkich zadań w dziedzinie infrastruktury budynku. Należą do nich w szczególności sterowanie i monitorowanie infrastruktury budynku oraz zarządzanie energią. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu zautomatyzowany budynek można włączyć łatwo do IoT.

 

Korzyści

  • Łatwe programowanie poprzez planowanie graficzne funkcji sterowania z dużej biblioteki gotowych modułów
  • Obsługa wszystkich ważnych protokołów komunikacyjnych w dziedzinie automatyki budynkowej
  • Możliwość programowania online bez przerywania bieżącej pracy
  • Zapewnienie ekonomicznej eksploatacji dzięki zdalnemu dostępowi do celów programowania, monitorowania, aktualizacji oprogramowania i rozszerzeń funkcji
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki konsekwentnemu szyfrowaniu w sieci, podpisowi cyfrowemu i uwierzytelnianiu na bazie różnych ról użytkownika

Integracja różnych instalacji – otwarta, efektywna, nieograniczona

Budynek z różnymi instalacjami i panelami fotowoltaicznymi na dachu  

Łatwe włączanie różnych instalacji

Sterownik jest oparty na wydajnym środowisku Niagara Framework. Ważną zaletą jest ujednolicona integracja różnych systemów magistralnych i protokołów na poziomie obiektu poprzez normalizację danych. Istnieje wiele sterowników komunikacji zarówno do klasycznych systemów, takich jak Modbus/RTU, BACnet MS/TP i LON TP/FT10, jak i do obsługi protokołów IP, np. Modbus/TCP, BACnet/IP lub również KNXnet/IP. Oczywiście sterownik obsługuje również protokoły związane z budynkiem, np. DALI, M-Bus, SMI i inne. Dzięki zintegrowanej funkcji sieci wszystkie punkty danych są dostępne bardzo łatwo wszędzie w całym systemie z wielu sterowników. Zewnętrzna wymiana danych jest możliwa między innymi za pośrednictwem protokołów IoT, takich jak MQTT i OPC UA.

Elastyczny model licencyjny

Kostka  

Elastyczne modele licencyjne – rozwiązanie na miarę

Dla każdego sterownika jest potrzebna jedna licencja. Wersja podstawowa zawiera 100 punktów danych i obsługuje liczne protokoły. Rozszerzone licencje zwiększają liczbę punktów danych do 10 000. Licencje sterowników rozszerzają zakres funkcji sterownika o dodatkowe protokoły. Oferujemy licencje serwisowe, dzięki którym można korzystać z aktualizacji oprogramowania i nowych funkcji. Dostępne są licencje na okres roku, trzech lat lub pięciu lat. Nowa wersja jest publikowana dwa razy w roku.

Chętnie doradzimy Ci przy wyborze odpowiedniej licencji.

Supervisor i Workbench

Szafy sterownicze i komputery przemysłowe z wizualizacją  

Łatwe i efektywne parametryzowanie stacji

Supervisor

Supervisor to serwerowa stacja automatyki do nadrzędnych zadań sieci, składająca się z kilku sterowników typu ILC 2050 BI. Umożliwia centralne rejestrowanie i agregowanie punktów danych oraz centralne zarządzanie alarmami i planowanie.

Supervisor realizuje kompleksowe wizualizacje i ułatwia integrację z nadrzędnymi systemami. Pełni centralne zadania administracyjne, takie jak aktualizacje oprogramowania czy zarządzanie użytkownikami i certyfikatami w sieci. Ponadto może realizować samodzielnie zadania sterowania z punktami danych, udostępnianymi przez protokoły TCP/IP.

 

 

Workbench

Workbench to jednolity interfejs oprogramowania do programowania i administrowania wszystkimi sterownikami i stacjami Supervisor we wspólnej sieci.

W interfejsie Workbench funkcje sterowania są tworzone w edytorze graficznym poprzez linkowanie i parametryzację bloków funkcyjnych. Zmiany są dokonywane bez przerywania bieżącej pracy. Wartości wszystkich punktów danych są wyświetlane na bieżąco. Podczas tymczasowego zapisywania danych możliwe jest przeglądanie historii. Wykorzystanie utworzonych samodzielnie szablonów do bardziej złożonych zadań umożliwia efektywną pracę również przy dużych projektach.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410