Powrót do przegladu

Narzędzie do zarządzania: FL SNMP OPC Server

Nowoczesne instalacje automatyki z komunikacją ethernetową są zazwyczaj wielopoziomowe i kompleksowe. Dlatego też ogromną rolę odgrywa szybka diagnoza. Serwery FL SNMP OPC Server zbierają informację o urządzeniach i sieci, które można odczytać za pomocą protokołu SNMP. W ten sposób integruje się z jednej strony urządzenia bazujące na protokole SNMP w systemy kierowania procesami na bazie OPC (SCADA), a z drugiej strony w systemy interfejsów człowiek-maszyna (HMI).

Automatyczne rozpoznawanie uczestników sieci

Automatyczne skanowanie sieci  

Skanowanie sieci za pomocą serwera SNMP OPC Server

SNMP OPC Server oferuje automatyczne skanowanie sieci. Oprogramowanie przeszukuje podłączone sieci i włącza do profilu sieci wszystkie znane urządzenia wraz z nazwami, parametrami IP i punktami danych SNMP.

Budowa sieci metodą Drag & Drop

Domyślnie skonfigurowany katalog urządzeń serwera SNMP-OPC Server  

Integracja za pomocą opcji Drag & Drop: katalog urządzeń serwera SNMP OPC Server

Szybciej się nie da. Za pomocą opcji Drag & Drop można przeciągnąć wstępnie skonfigurowane urządzenia z listy profili urządzenia do swojej sieci. Udostępniony katalog zawiera komponenty infrastruktury i sterowniki firmy Phoenix Contact, które trzeba tylko wybrać. Indywidualne punkty danych zostały już zapisane.

Trzeba jeszcze tylko wprowadzić właściwy adres IP i gotowe.

Ułatwiona integracja

Przeglądarka MIB  

Szybkie odnajdywanie punktów danych SNMP — za pomocą przeglądarki MIB

MIB (Management Information Database) to baza danych, która zawiera wszystkie punkty danych SNMP urządzenia. Udostępnia je każdy producent urządzenia obsługującego protokół SNMP.

Potrzeba w łatwy i szybki sposób utworzyć kolejny profil urządzenia? SNMP OPC Server oferuje przeglądarkę MIB (Management Information Base). Korzystając z niej, można przeszukać MIB pod kątem punktów danych dla profilu urządzenia. W ten sposób kilkoma kliknięciami można zintegrować elementy ze swoją siecią.

Łatwe włączenie komunikatów Trap i alarmów

Okno ustawień alarmów i komunikatów Trap  

Łatwa konfiguracja komunikatów alarmowych

Za pomocą serwera SNMP OPC Server można łatwo i indywidualnie dostosować komunikaty Trap. Oprócz tego wspiera on obiekty ActiveX tak, że komunikaty Trap można łatwo przekazać do różnych aplikacji.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410