Łącznik magistralny Radioline RS-485 z modułami I/O Radioline oferuje system multipleksowy przeznaczony specjalnie do zastosowań technologicznych. Jego cechą szczególną jest mapowanie I/O za pomocą pokrętła oraz tryb wielopunktowy poprzez dowolne przewody 2-żyłowe lub media alternatywne.
Moduły I/O przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Wystarczy ustawić tę samą cyfrę dla modułów I/O, które mają się ze sobą komunikować. Wejście cyfrowe otrzymuje np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12. Po ustawieniu sygnały są rozsyłane prawidłowo w całej aplikacji.
Monitorowanie poziomu w zbiornikach, monitorowanie temperatury, pomiary przepływu, przepompownie i studnie, monitorowanie rurociągów, monitorowanie wycieków, infrastruktura w zakładach chemicznych, zarządzanie energią, strefa Ex 2
Oczyszczalnie ścieków, łączność z oddalonymi przepompowniami, łączność z oddalonymi studniami, części ruchome, np. pomost zgarniacza, monitorowanie poziomu
Multiplekser wielopunktowy
Rozdzielanie sygnałów I/O w sieci RS-485 obejmującej maks. 99 stacji Radioline poprzez istniejące przewody 2-żyłowe. Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów w rozległych aplikacjach.
Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O – bez konieczności programowania.
Komunikacja niezależnie od rodzaju medium
System radiowy Radioline można rozbudować w istniejącym masterze o nowe stacje RS-485. Moduły RS-485 i moduły radiowe tworzą wspólny system obejmujący nawet 99 stacji Radioline. Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów niezależnie od mediów w rozległych aplikacjach.
Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O bez konieczności programowania.
Alternatywne media transmisyjne
Oczywiście w celu zwiększenia zasięgu łącze RS-485 można zastąpić alternatywnymi mediami transmisyjnymi. Oferujemy różne konwertery do łączy światłowodowych, SHDSL, bezprzewodowych i Ethernet.
Moduły główne Radioline
Dopasuj system I/O do wymogów swojej aplikacji. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania.
Moduły rozszerzeń I/O Radioline
W naszej ofercie możesz dobrać odpowiednie analogowe cyfrowe moduły rozszerzeń w zależności od rodzaju i liczby sygnałów.
"$pageName" na