Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Oprogramowanie do zarządzania, diagnostyki i konfiguracji urządzeń, magistrali obiektowej i sieci

Oprogramowanie do zarządzania, diagnostyki i konfiguracji

Ekonomiczna produkcja wymaga maksymalnej dyspozycyjności. Oprogramowanie nie tylko pomaga w szybkim uruchomieniu systemu, lecz pozwala również na efektywne monitorowanie i diagnozowanie błędów. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, za pomocą których można efektywnie wykorzystać sieci Ethernet, PROFINET i INTERBUS w systemach automatyki.

Go to Product Detail Page for item 1542953
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Oprogramowanie
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Oprogramowanie
1542953

Oprogramowanie zarządzające do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, oprogramowania i certyfikatów dla urządzeń ze zintegrowanym serwerem OPC UA. W sekcji Do pobrania bezpłatnie dostępny jest Software Device an Update Management. Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i oprogramowania wymagana jest płatna licencja, którą można zakupić.

Zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami

Im bardziej inteligentne stają się komponenty automatyki i im więcej komunikują się np. z systemami zdalnymi (w chmurze), tym ważniejsze staje się posiadanie aktualnego oprogramowania sprzętowego dla poszczególnych komponentów. Dzięki opartemu na OPC UA zarządzaniu urządzeniami i aktualizacjami, aktualizacje mogą być przeprowadzane ręcznie lub automatycznie – niezależnie od producenta. Oszczędza to czas, koszty i minimalizuje ryzyko cyberataków.

Dlaczego zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami zapewnia większe bezpieczeństwo?

  • Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z przestarzałego oprogramowania sprzętowego są eliminowane na wczesnym etapie
  • Oprogramowanie sprzętowe od producenta jest dostarczane automatycznie i
    umożliwia prostą automatyzację aktualizacji
  • Łatwa inwentaryzacja danych dotyczących sprzętu i oprogramowania sprzętowego
    (łatwo widoczny status oprogramowania/oprogramowania sprzętowego wszystkich urządzeń)
  • Tworzenie, dystrybucja i zarządzanie bezpiecznymi certyfikatami serwerów OPC UA
  • Kompleksowe API REST dla łatwej integracji z istniejącymi systemami

Zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami to podstawa optymalnego cyberbezpieczeństwa w firmach.

Arno Fast, Menedżer produktu
Arno Fast, Phoenix Contact
Topologia zarządzania urządzeniami i aktualizacjami

Jednolite zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami

Wizualizacja zarządzania urządzeniami i aktualizacjami

Możliwości integracji

Dodatkowo możliwe jest zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami:

  • Jako oprogramowanie za pośrednictwem PLCnext Store
  • Jako rozwiązanie oparte na kontenerach w IT
  • Jako rozwiązanie Windows dla komputerów PC