Modułowa stacja obsługi

Modułowe stacje obsługi

Łatwa obsługa i sterowanie lokalne

Maszynami i urządzeniami można sterować elastycznie lokalnie lub komfortowo zdalnie.

Powrót do Kontrola i diagnostyka

Kategoria

Szukaj w Modułowa stacja obsługi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Firmy stoją przed wyzwaniem automatycznego i efektywnego zintegrowania wymagań klientów ze swoim procesem produkcyjnym. Wymaga to możliwie jak najbardziej zautomatyzowanych i elastycznych procesów technologicznych. Do kontroli i optymalizacji procesów nadal potrzebne są operacje ręczne.

Phoenix Contact wspiera swoich klientów przy automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych, oferując szeroki wybór produktów i usług. Modułowa stacja obsługi umożliwia optymalne monitorowanie i sterowanie urządzeniami. Modułowa budowa umożliwia liczne zastosowania i ergonomiczne możliwości ustawień.

Korzyści:

  • Modułowa konstrukcja i bogate opcje wyposażenia umożliwiają stworzenie rozwiązania idealnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb
  • Szybka i łatwa integracja dzięki wbudowanemu urządzeniu PROFISAFE i wydajnemu switchowi z portami gigabitowymi
  • Proste i bezpieczne logowanie i wylogowanie użytkowników za pomocą systemu RFID
  • Optymalna obsługa również w rękawicach dzięki technologii wielodotykowej PCAP
  • Solidna konstrukcja ułatwiająca obsługę serwisową optymalizuje czasy bieżącego utrzymania

Monitorowanie i sterowanie maszynami i urządzeniami

Monitorowanie i sterowanie maszynami i urządzeniami  

Monitorowanie i sterowanie urządzeniami z uwzględnieniem najwyższych wymogów ergonomii

Różne klasy mocy HMI pozwalają na użycie do różnych zastosowań, od czystego obrazu danych na panelu lokalnym, po rozproszone jednostki sterujące.

Jednostkę sterującą można rozbudować elastycznie o moduł przycisków. Umożliwia to łatwe wykonywanie dowolnych poleceń, np. funkcji zatrzymania awaryjnego.

Modułowa budowa stacji obsługi

Różne sposoby montażu oferują elastyczne możliwości zastosowania. Interfejs operatorski może być dostarczony na wolnostojącej kolumnie, na uchwycie naściennym lub w wersji przygotowanej do montażu na ramieniu obrotowym.

Możliwość wyboru różnych rozmiarów ekranu i klas mocy pozwala na różne zastosowania, od monitorowania, po sterowanie i diagnostykę systemów.

Opcjonalny moduł przycisków oferuje nawet 11 dowolnie konfigurowalnych przycisków do sterowania systemem. Przyciski można przypisać na przykład do portów USB, przełączników kluczykowych, zatrzymania awaryjnego lub innych funkcji.
Stacje obsługi można rozbudować w razie potrzeby również o inne opcje wyposażenia, np. półkę na klawiaturę lub lampę sygnalizacyjną.

 

Modułowa budowa stacji obsługi  

Modułowa budowa umożliwia optymalne dostosowanie do własnych wymagań

1 - Określenie rozmiaru ekranu i klasy mocy dla doskonałej wydajności
2 - Konfigurowalny moduł przycisków do optymalnego sterowania maszynami
3 - Elastyczna rozbudowa wyposażenia do licznych zastosowań
4 - Wybór sposobu montażu dla optymalnej ergonomii i kompaktowej konstrukcji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410