Najważniejszym zadaniem wzmacniacza separacyjnego jest galwaniczna separacja sygnałów.
MINI Analog oferuje użytkownikowi całkowitą separację wejścia, wyjścia i zasilania.
Dzięki tej zasadzie unika się pętli prądu ziemnozwarciowego przy różnicach potencjału i w ten sposób zachowuje się niezafałszowane wartości procesowe.
Skorzystaj ze wzmacniaczy separacyjnych, aby przekształcać sygnały wrażliwe na zakłócenia, takie jak 0…10 V, w niewrażliwe na zakłócenia sygnały prądowe lub przetwórz sygnały czujników w sygnały, które może analizować sterownik: na przykład konwersja sygnałów temperaturowych Pt 100 na sygnały prądowe 4…20 mA.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Kondycjonery sygnałów i przetworniki
"$pageName" na