Izolowane obwody sygnałowe

Izolowane obwody sygnałowe

Najwęższa ochrona przed przepięciami

TERMITRAB complete o szerokości od 3,5 mm chroni izolowane obwody sygnałowe.

Powrót do Ochrona przed przepięciami dla AKPiA

Kategoria

Szukaj w Izolowane obwody sygnałowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Izolowane obwody sygnałowe są stosowane do sygnałów analogowych i pętli prądowych. Tego rodzaju struktura izolowana jest często spotykana w obwodach AKPiA. Dlatego sygnały te należy zintegrować w spójnej koncepcji ochrony przed przepięciami. Nowe, bardzo wąskie ograniczniki przepięć TERMITRAB complete oferują optymalną ochronę sygnałów, już od szerokości 3,5 mm.

 

Korzyści

  • Najwęższa na świecie ochrona przed przepięciami o szerokości od 3,5 mm
  • Wszechstronne zastosowanie: budowa i technika przyłączeń dostosowane do konkretnych aplikacji
  • Łatwa kontrola dzięki wtykowi w konstrukcji ogranicznika przepięć
  • Możliwość zastosowania na całym świecie w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki dopuszczeniom ATEX i IECEx
  • Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki najwęższym urządzeniom zabezpieczającym

Izolowane obwody sygnałowe

Ochrona przed przepięciami TERMITRAB complete w wersji wtykanej  

Ochrona przed przepięciami TERMITRAB complete w wersji wtykanej

Analogowe wielkości pomiarowe, takie jak moment obrotowy, ciśnienie, przepływ itd. są rejestrowane przez czujniki, a następnie przetwarzane przez przetworniki pomiarowe na wartości prądu lub napięcia. Przesyłanie do sterownika lub modułu separatora następuje w obrębie znormalizowanego zakresu wartości. Tak zwany „obwód 1x2” jest zwykle stosowany przy takich analogowych metodach transmisji.

Przejściowe, sprzęgnięte przepięcia mogą spowodować uszkodzenia urządzenia obiektowego, jak i strony centralnej. Dlatego oba krańce obwodu należy wyposażyć w ochronę przed przepięciami.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami AKPiA

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij