Adapter portu Ethernet FL WLAN to przemysłowy adapter WLAN umożliwiający podłączenie do sieci WLAN niewielkim kosztem urządzeń obsługujących Ethernet. Kompaktowy i wytrzymały adapter portu Ethernet posiada wbudowany moduł bezprzewodowy i antenę. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy z osprzętem do automatyki przemysłowej przewodem Ethernet ze złączem M12. Umożliwia to bardzo prostą integrację w aplikacji.
Za pomocą dwóch modułów EPA można szybko i łatwo zrealizować bezprzewodową łączność Ethernet punkt-punkt z obracającymi się lub ruchomymi maszynami. Pozwala to na zredukowanie okablowania i zastąpienie prowadników przewodów / pierścieni ślizgowych nieulegającym zużyciu połączeniem bezprzewodowym
WLAN EPA umożliwia szybkie i proste włączanie systemów mobilnych ze złączem Ethernet do istniejących sieci WLAN.
Adapter portu Ethernet to proste rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przystosowanie osprzętu do automatyki przemysłowej wyposażonego w złącze Ethernet do komunikacji WLAN. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy z osprzętem do automatyki przemysłowej przewodem Ethernet ze złączem M12.
Zalety:
Moduł WLAN EPA może być automatycznie konfigurowany za pomocą prostych poleceń AT przez sterownik lub sterowany podczas pracy. Na przykład operacje roamingu, czyli zmiany punktów dostępowych, mogą być sterowane w zależności od pozycji przez sterownik w systemach mobilnych.
Cechy |
FL EPA 2 |
FL EPA 2 RSMA |
---|---|---|
Standardy WLAN |
IEEE 802.11 a/b/g |
IEEE 802.11 a/b/g |
Pasma częstotliwości i kanały (*w zależności od kraju) |
2,4 GHz, kanał 1-11 |
2,4 GHz, kanał 1-11 |
Maks. przepustowość danych (brutto) |
54 Mb/s |
54 Mb/s |
Maks. przepustowość danych (netto) |
< 20 Mb/s |
< 20 Mb/s |
Tryby pracy | Klient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) (Micro Access Point) Bezprzewodowy most między dwoma FL EPA | Klient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) (Micro Access Point) Bezprzewodowy most między dwoma FL EPA |
Maksymalna moc nadawcza |
2,4 GHz: 17 dBm (z antenami) |
2,4 GHz: 17 dBm (z antenami) |
Liczba anten |
1 (wewnętrzna) |
1 złącze RSMA (zewnętrzna) |
Stopień ochrony po zamontowaniu | IP65 | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) |
-30°C … 65°C | -30°C … 65°C |
Zasilanie |
9-30 V DC, maks. 1,7 W |
9-30 V DC, maks. 1,7 W |
Specyfika |
Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth |
Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth |
"$pageName" na