Oparty na Bluetooth adapter portu Ethernet typu FL BT EPA łączy bezprzewodowo ethernetowe moduły automatyki przemysłowej z siecią sterowania. Kompaktowy i wytrzymały adapter portu Ethernet posiada wbudowany moduł bezprzewodowy i antenę. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy łatwo przewodem Ethernet ze złączem M12 z osprzętem do automatyki przemysłowej. Dla użytkownika oznacza to najłatwiejszą integrację w jego aplikacji.
Za pomocą dwóch modułów EPA można szybko i łatwo zrealizować solidną bezprzewodową łączność PROFINET z obracającymi się lub ruchomymi maszynami.
Moduły EPA w oczyszczalniach ścieków umożliwiają niezawodną komunikację Ethernet z pomostami zgarniaków.
Adapter portu Ethernet to proste rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przystosowanie osprzętu do automatyki przemysłowej wyposażonego w złącze Ethernet do komunikacji Bluetooth. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy z osprzętem do automatyki przemysłowej przewodem Ethernet ze złączem M12.
Zalety:
Moduły EPA zostały stworzone do niezawodnego i bezawaryjnego przesyłania sygnałów sterujących, np. przez sieć PROFINET. Zaletą zastosowanej tu technologii Bluetooth jest bezprzewodowa komunikacja radiową o najwyższej odporności na zakłócenia, działająca niezwykle niezawodnie również w trudnych warunkach przemysłowych.
Moduły EPA Bluetooth umożliwiają równoległą, wolną od zakłóceń pracę z innymi systemami WLAN dzięki efektywnemu korzystaniu z luk częstotliwości. Poza automatycznym mechanizmem koegzystencji Bluetooth moduły EPA oferują:
Cechy |
FL BT EPA 2 |
FL EPA 2 RSMA |
---|---|---|
Standardy Bluetooth |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 dzięki AT commands (z ograniczeniem) |
Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 dzięki AT commands (z ograniczeniem) |
Obsługiwane profile Bluetooth |
PAN (klient i NAP) |
PAN (klient i NAP) |
Maks. przepustowość (brutto) |
3 Mb/s |
3 Mb/s |
Maks. przepustowość danych (netto) |
< 2 Mb/s |
< 2 Mb/s |
Tryby pracy | ||
Liczba połączeń (klientów) | 1 |
do 7 |
Maksymalna moc nadawcza |
13 dBm (z antenami) |
11 dBm (na złączu antenowym) |
Typowy zasięg* |
na wolnej przestrzeni do 250 m, w halach do 100 m |
W zależności od anteny |
Liczba anten |
1 (wewnętrzna) |
1 złącze RSMA (zewnętrzna) |
Stopień ochrony po zamontowaniu | IP65 | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) |
-30°C … 65°C |
-30°C … 65°C |
Zasilanie |
9-30 V DC, maks. 1,7 W |
9-30 V DC, maks. 1,7 W |
Specyfika |
Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth |
Podwójna płyta radiowa: WLAN i Bluetooth |
"$pageName" na