Kompaktowe, sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa do separacji galwanicznej i dopasowania mocy.
PSRmini są najwęższymi na rynku przekaźnikami sprzęgającymi. Wzmacniają sygnały cyfrowe i chronią system dzięki izolacji galwanicznej. Zestyki o wymuszonym przełączaniu umożliwiają łatwą i szybką diagnostykę. To wszystko gwarantuje, że podczas planowanych prac serwisowych czas przestojów skracany jest do minimum.
Termination Carrier w połączeniu z PSRmini zapewnia niezwykłą gęstość upakowania w szafie sterowniczej
Wysoki stopień integralności i niezawodności to główne cechy, jakie muszą posiadać systemy i komponenty stosowane w przemyśle przetwórczym.
Do tych celów idealnie nadają się kompaktowe, sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa służące do separacji galwanicznej i dopasowania mocy.
Oferujemy moduły sprzęgające z certyfikatem SIL do zastosowań Emergency Shut Down oraz Fire and Gas dopasowane do różnych systemów sterowania procesami i specjalnych wymagań branżowych.
Sercem przekaźników bezpieczeństwa jest stworzony przez nas przekaźnik pomocniczy z zestykami o wymuszonym przełączaniu. Innowacyjna technologia przekaźnikowa firmy Phoenix Contact oferuje maksymalne bezpieczeństwo i wyróżnia się wieloma detalami technologicznymi:
"$pageName" na