Obudowy Ex ze stali nierdzewnej CLIPSAFE umożliwiają tworzenie indywidualnych szaf sterowniczych do obszaru Ex, szybko i od jednego producenta.
Nowe obudowy ze stali nierdzewnej CLIPSAFE zapewniają szeroką ochronę aplikacji w środowiskach przemysłowych i technologicznych. Program obejmuje obudowy standardowe o wymiarach do 1000 x 1000 x 300 mm. Wszystkie obudowy puste CLIPSAFE można zamówić z określonym wykończeniem i kompletnym wyposażeniem. W przypadku stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem skrzynki przyłączeniowe dostarczamy z odpowiednim certyfikatem zgodności z normami ATEX i IECEx.
Obudowy są dostępne w wersji z drzwiczkami lub pokrywą w dziewięciu głębokościach o wymiarach do 1000 mm x 1000 mm x 300 mm. Wytrzymałe obudowy wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 1.4404 (V4A), AISI 316L o grubości do 2 mm nadają się optymalnie do użytku w ekstremalnych warunkach.
Stronę mocowania drzwi można zmienić w łatwy sposób w zależności od potrzeb i sytuacji montażowej. Kąt otwarcia drzwi 135° gwarantuje wygodną pracę podczas serwisowania lub konserwacji. Specjalna uszczelka drzwi i pokrywy gwarantuje skuteczne uszczelnienie również po wielokrotnym otwarciu.
Znajdujące się w komplecie kątowniki montażowe można dopasować elastycznie do sytuacji montażowej. Na zamówienie są dostępne przyspawane kątowniki montażowe.
Skrzynki przyłączeniowe i puste obudowy mogą być wyposażone nawet z czterech stron w płyty kołnierzowe. Płyty te są wyposażone w objęte zgłoszeniem patentowym uszczelniające ramki ochronne oraz śruby montażowe zabezpieczone przed zagubieniem.
Aby złożyć zapytanie o indywidualne obudowy, skorzystaj z naszego wygodnego formularza. Możesz tutaj w prosty sposób opisać swoje wymagania, a my na podstawie tych danych opracujemy indywidualną ofertę.
Swoje zapytanie przygotujesz w zaledwie kilku krokach:
Swoje zapytanie przygotujesz w zaledwie kilku krokach:
Aby przesłać zapytanie o indywidualne skrzynki przyłączeniowe, użyj formularza zapytania w rubryce „Zapytanie o skrzynki przyłączeniowe”
Możesz tutaj w prosty sposób opisać swoje wymagania, a my na podstawie tych danych opracujemy indywidualną ofertę.
Dostępne są wersje do kabli zbrojonych i niezbrojonych, rodzaj zabezpieczenia osłona ognioszczelna (typ „d”), budowa wzmocniona (typ „e”) oraz zabezpieczenie przed oparami (typ „nR”). Przepusty posiadają dopuszczenia zgodne z międzynarodowymi normami (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i zapewniają stopień ochrony IP66/IP67 i IP68.
Przepusty z tworzywa sztucznego mają dopuszczenia Ex e, Ex i i spełniają wymagania dyrektywy ATEX i IECEx.
System złączek szynowych CLIPLINE complete jest jedyny w swoim rodzaju: umożliwia swobodny wybór techniki przyłączeniowej.
Szczegółowe informacje i karty katalogowe złączek szynowych ze sposobami instalacji w obszarze Ex można pobrać w sekcji materiałów do pobrania dla produktów dopuszczonych do obszaru Ex.
"$pageName" na