Zalety graficznych interfejsów użytkownika można teraz wykorzystać również do sterowania systemami automatyki przemysłowej. Za pomocą WebVisit, niedrogiego narzędzia projektowego firmy Phoenix Contact, można wizualizować sieci, urządzenia i procesy. Intuicyjna obsługa i brak potrzeby programowania umożliwia tworzenie graficznych interfejsów do przejrzystej i jednoznacznej pracy w systemie i bezpośrednio na miejscu.
WebVisit 6 Express to doskonałe narzędzie do rozpoczęcia korzystania z wizualizacji na bazie WWW. Wersja Express jest bezpłatna i umożliwia utworzenie do dziesięciu stron wizualizacji oraz podłączenie maksymalnie 60 zmiennych procesowych (PPO).
Wszystkie sterowniki firmy Phoenix Contact oferują zintegrowany serwer WWW, który przekazuje dalej dane sterownika. Można wykorzystywać takie dane i za pomocą WebVisit stworzyć strony wizualizacji dla swojej aplikacji.
Największa zaleta: WebVisit jest edytorem graficznym, co oznacza brak potrzeby programowania przy użyciu języków Java lub HTML.
"$pageName" na