Aprobata
Moduł do montażu na szynie montażowej z ochroną przeciwprzepięciową dokładną, montaż na szynie NS 35/7,5. Napięcie znamionowe: 24 V DC, szerokość obudowy: 12,5 mm
Wtyk pośredni z ochroną przepięciową dla 5-przewodowego wejścia magistrali zdalnej. Przyłącze: D-SUB 9 gniazdo-wtyk. Alternatywnie zatrzaskiwane na szynie nośnej. Wraz z przewodem 1 m z przyłączem D-SUB 9.
Wtyk pośredni z ochroną przepięciową dla 5-przewodowego wejścia magistrali zdalnej. Przyłącze: D-SUB 9 gniazdo - wtyk. Alternatywnie zatrzaskiwany na szynie nośnej. Wraz z przewodem 1 m z przyłączem D-SUB 9.
Wtyk ochronny PT z obwodem ochronnym dla dwóch 2-żyłowych, nieuziemionych obwodów sygnałowych. Napięcie znamionowe: 24 V AC. Kompatybilny z HART.
Wtyk ochronny PT z obwodem ochronnym dla 4-przewodowych jednostronnie uziemionych obwodów sygnałowych. Napięcie znamionowe: 24 V AC
Wtyk LSA-PLUS (COMTRAB CTM) z dwuprzewodową ochroną dla nieuziemionych obwodów sygnałowych. Napięcie znamionowe: 24 V DC
Blok, z szyną uziemiającą na maks. 10 wtyków zabezpieczających LSA-PLUS (COMTRAB CTM), wkładany w elementy CT-TERMIBLOCK lub listwy rozłączające LSA-PLUS
Wtyk zabezpieczający PT z obwodem zabezpieczającym HF dla 4 przewodów sygnałowych. Napięcie znamionowe: 5 V DC
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch 2-przewodowych nieuziemionych obwodów sygnałowych, mostek pomiędzy przyłączami 3-4 (GND) i 9-10, montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch 2-przewodowych nieuziemionych obwodów sygnałowych, ogranicznik gazowany pomiędzy przyłączami 3-4 (GND) i 9-10, montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm
"$pageName" na